Naar alle persinformatie

Schuine printklem voor THR-processen

12.03.2019

Schuine printklem voor THR-processen  

Schuine printklem voor THR-processen

Phoenix Contact breidt zijn programma uit met haakse printklemmen met Push-in-aansluiting.

De nieuwe printklemmen SPTA-THR 1,5 van Phoenix Contact zijn gemaakt van hittebestendig kunststof en zijn daarom geschikt voor de automatische plaatsing in het Reflow-soldeerproces. Door de schuine aderaansluiting van 45° maakt de productfamilie met Push-in-aansluiting de plaatsing van meerdere rijen op de printplaat mogelijk. De nieuwe printklemmen zijn verkrijgbaar in rasters van 3,81 mm en 5,08 mm, en maken de aansluiting van aders mogelijk met doorsnedes van 0,2 tot 1,5 mm². De twee- tot 12-polige modellen zijn gedimensioneerd voor stromen tot 13,5 A en spanningen tot 320 V. Het productdesign van de schuine uitvoeringen komt overeen met het design van de reeds bekende horizontale en verticale printklemmen SPT-THR 1,5, zodat u verschillende aansluitoplossingen in een uniforme look en feel kunt aanbieden.