Naar alle persinformatie

Industrieel relaissysteem met varianten voor Ex-omgevingen

05.09.2018

Industriële relais met 4 wisselcontacten voor zone 2  

Industriële relais met 4 wisselcontacten voor zone 2

Met de nieuwe modulen van het industrieel relaissysteem RIFLINE complete kunt u signalen in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2 veilig scheiden en schakelen.

De relaismodulen voldoen aan de normatieve eisen voor toelatingen volgens UL Class 1, Division 2 en bovendien volgens ATEX en IECEx, waardoor ze vooral voor internationale toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen geschikt zijn. De modulen beschikken over RTIII-afgedichte relaisbehuizingen en zijn te bestellen met schroef- of push-in-aansluittechniek. Als voorgemonteerde complete modulen zijn ze leverbaar voor ingangsspanningen van 24 V DC en 120 en 230 V AC. Vanwege de modulariteit is het ook mogelijk om zelf relaismodulen met uitgebreide functies samen te stellen.