Naar alle persinformatie

Compacte printconnectoren met 2,54 mm-raster

17.06.2018

Compacte printconnectoren met 2,54 mm-raster  

Compacte printconnectoren met 2,54 mm-raster

Phoenix Contact breidt zijn programma compacte printconnectoren met 2,54 mm-raster uit.

De enkel- en tweerijïge connectoren MCC 0,5 en DMCC 0,5 zijn geschikt voor aderdoorsneden van 0,14 mm² tot 0,75 mm². De twee- t/m 16-polige connectoren zijn bedoeld voor stromen tot 6 A en spanningen tot 160 V. Bijpassende crimpcontacten met verguld oppervlak zijn leverbaar in grootverpakking of als bandmateriaal en maken handmatige of geautomatiseerde verwerking van een klein en een groot aantal polen mogelijk. De printconnectoren zijn steekcompatibel met de series FMC 0,5 en DFMC 0,5 met push-in-veerdrukaansluiting, zodat u afhankelijk van de applicatie flexibel kunt kiezen tussen crimp- en push-in-veerdrukaansluiting.