Naar alle persinformatie

Kopstation met certificering volgens Profinet Spec. 2.3

28.06.2018

kopstation, TPS BK  

AXL F PN BK TPS

Het kopstation Axioline F vormt in de Profinet-omgeving de verbindende schakel tussen het Axioline F-systeem en het bovenliggende Ethernet-systeem. Als eerste PROFINET-kopstation van Phoenix Contact biedt het moduul in de versie TPS een certificering volgens PROFINET Spec. 2.3.

Bovendien beschikt het kopstation over ondersteuning van PROFIenergy. Hierbij wordt in een inactieve toestand energie bespaard door middel van afschakelmechanismen.  Het web based management waarmee statische informatie zoals technische gegevens of het MAC-adres, of dynamische informatie zoals het IP-adres kan worden opgevraagd, is uitgebreid.

Het Axioline F-station kan onafhankelijk van het bovenliggende netwerk via de service-interface of via een Ethernet-poort op het kopstation met de software Startup+ in bedrijf worden gesteld.