Naar alle persinformatie

Modulaire en compacte connectorbehuizingen voor crimpcontacten

13.11.2019

Connectorbehuizingen voor crimpcontacten  

Connectorbehuizingen worden gebruikt op steekbare aansluitklemmen.

De compacte connectorbehuizingen CP van Phoenix Contact zijn zeer geschikt voor de volautomatische productie van kabelbomen en de uitrusting van connectorbehuizingen.

Deze bieden ook goede toepassingsmogelijkheden bij de bewerking van aders met geautomatiseerde crimpprocessen. Bij de productie en inbedrijfstelling in de modulaire installatiebouw bespaart u tijd met de connectorbehuizingen.

Optioneel kunnen vergrendelingen en trekontlastingen worden aangebracht. De connectorbehuizingen met de verdelingsbreedte van 5,1 mm worden gebruikt op de steekbare aansluitklemmen van 2,5 mm².