Naar alle persinformatie

Barrier-aansluitklemmen voor directe montage

09.11.2018

Barrier-aansluitklemmen voor directe montage met schroef- en push-in-aansluiting  

BT-klemmen voor directe montage

Naast de BT-barrier-klemmen met diverse aansluittechnieken en hybridevarianten zijn nu ook BT-directe-montageklemmen leverbaar.

Deze sluit u aaneen tot klemmenblokken en bevestigt u direct, zonder montagerail. De directe montage zonder tussenruimte is mogelijk door bevestigingsmogelijkheden op een willekeurige plaats van een klemmenblok.

Met 2-polige insteekbruggen uit het tijdbesparende aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete kunt u een willekeurig aantal klemmen aaneensluiten tot een potentiaalverdelerblok. Alle klemmenbehuizingen zijn vingeraanrakingsveilig uitgevoerd. Zodoende is een extra klemmenstrookafdekking niet nodig.

De barrier-klemmen zijn geschikt voor het aansluiten van aders tot 35 mm². Daarbij kunt u de aansluittechniek vrij kiezen door de comfortabele ringkabelschoen-aansluiting en de eenvoudige push-in-aansluiting.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

BT-barrier-klemmen – veilig in elke applicatie

De hoogst mogelijke contactzekerheid, ook onder extreme omstandigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten