Naar alle persinformatie

Steekbare aansluitklemmen met Push-in-aansluiting met een schuine bouwvorm

29.08.2019

PTS – meeretageklemmen met een schuine bouwvorm  

De haakse bouwvorm maakt een geminimaliseerde buigradius mogelijk voor een betere aderinvoer.

Met meeretageklemmen van Phoenix Contact verkrijgt u ook bij een beperkte beschikbare ruimte een hogere bekabelingsdichtheid.

De nieuwe meeretageklemmen in schuine bouwvorm hebben een breedte van slechts 3,5 mm en besparen daardoor ruimte bij de bekabeling. Een ander voordeel van de schuine bouwvorm is de gebruikersvriendelijke kabelinvoer.

De klemmen PTS 1,5 worden zonder gereedschap aangesloten via de Push-in-snelaansluiting. Het centrale markeringsvlak zorgt voor een overzichtelijke codering op iedere etage. Via de dubbele brugschacht is een eenvoudige potentiaalverdeling mogelijk. De klemmen zijn beschikbaar tot een doorsnede van 1,5 mm². Alle meeretageklemmen beschikken over een geïntegreerd codeersysteem en de standaard combi-steekzone.