Naar alle persinformatie

Compacte en klantspecifiek instelbare beveiliging voor alle toepassingen

21.04.2017

Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC met led-signalering in stoplichtkleuren  

Nieuwe meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC

De nieuwe elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC is exact op maat gemaakt naar uw eisen: hij combineert een compacte bouwvorm met klantspecifieke instelmogelijkheid.

Voor u betekent dat: stromen eenvoudig en flexibel instellen, ruimte besparen en alle toepassingen met maar één apparaat betrouwbaar beveiligen. Met de nieuwe meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars beveiligt u vier kanalen betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluitstromen. Door de compacte bouwvorm kunnen de apparaten ook in bestaande installaties worden toegepast zonder de schakelkast opnieuw in te richten. Stel de afzonderlijke stroomcircuits zonder gereedschap in met behulp van de drukbare led-toetsen. Dankzij de geïntegreerde elektronische vergrendeling zijn de ingestelde waarden betrouwbaar tegen wijzigingen beveiligd. De compacte apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC zijn verkrijgbaar in de twee varianten 1-4 A en 1-10 A. De variant 1-4 A biedt optimale beveiliging voor kabels en sensoren alsmede NEC Class 2-stroomcircuits door een aangepaste extra interne uitgangszekering. Bestel de apparatenbeveiligingsschakelaars reeds voorgeconfigureerd. Zo zijn de apparaten exact op uw installatie aangepast en kunnen ze direct worden ingebouwd en aangesloten.