Naar alle persinformatie

Aansluittechniek voor ME- en ME-MAX-behuizingen

24.07.2019

Aansluittechniek voor ME- en ME-MAX-behuizingen  

Aansluittechniek voor ME- en ME-MAX-behuizingen

Phoenix Contact biedt zijn printplaatconnectoren voor de modulaire elektronicabehuizingen van de series ME en ME-MAX nu ook aan met vergulde contactoppervlakken.

Vanwege de uitstekende corrosiebestendigheid en goede overdrachteigenschappen zijn de vergulde contacten bij uitstek geschikt voor veeleisende apparaatoplossingen met een hoge contactzekerheid. De 2- tot 4-polige basiselementen voor printplaten MSTBO 2,5 zijn geschikt voor stromen tot 8 A en spanningen tot 320 V.

Alle aantallen polen zijn bestelbaar met rechts- of linkszijdige soldeerpinnen (5,0 mm-raster) en als uitvoeringen voor zowel het golfsolderen als voor het geautomatiseerde THR-proces leverbaar.