Naar alle persinformatie

Nieuwe spanningsvarianten voor een betrouwbare voeding

17.11.2017

TRIO POWER-voedingen  

Nieuwe spanningsvarianten van de robuuste voeding TRIO POWER

Zorg met de nieuwe spanningsvarianten van de voedingsfamilie TRIO POWER ook onder lastige omgevingsomstandigheden voor een betrouwbare voeding van uw verbruikers.

Tot de nieuwe varianten behoren twee 12 en 48 V-voedingen met een uitgangsstroom van 5 en 10 A, die vooral geschikt zijn voor toepassingen in de telecommunicatie en machinebouw. Ze zijn net als hun voorgangers elektrisch en mechanisch zeer robuust. De voedingen TRIO POWER bieden een dynamische boost, waardoor met 150 procent van de nominale stroom gedurende vijf seconden ook moeilijke belastingen betrouwbaar kunnen starten. Het robuuste design met een hoge schok-, trillings- en spanningsvastheid, de hoge MTBF-waarden (Mean Time Between Failure) van meer dan een miljoen uur alsmede de actieve functiebewaking met DC OK-led en potentiaalvrij relaiscontact zorgen voor een betrouwbare voeding van alle aangesloten verbruikers. Het aansluiten zonder gereedschap dankzij de push-in-aansluiting bespaart u tijd bij het installeren. Bespaar door de smalle bouwvorm met een breedte van 35 tot 68 mm ruimte in de schakelkast. Het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C zorgt voor maximale toepassingsflexibiliteit. Zowel het brede ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 V AC als het omvangrijke toelatingenpakket maken bovendien wereldwijde toepassing mogelijk.