Naar alle persinformatie

M12-T-verdelers voor gegevensoverdracht

10.10.2017

M12-T-verdelers  

T-verdelers voor gegevensoverdracht met PROFIBUS en CANopen

Gebruik nu de nieuwe M12-T-verdelers van Phoenix Contact voor de dataoverdracht. De T-verdelers voor PROFIBUS zijn 360°-afgeschermd en zorgen voor een betrouwbare overdracht en verdeling van uw data.

Met deze verdelers zijn hoge overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s mogelijk. Een A-gepolariseerde T-verdeler voor CANopen maakt het productenprogramma compleet. U kunt alle T-verdelers dankzij twee montagegaten stevig bevestigen. De M12-randen zijn ook na de montage nog draaibaar. Voor PROFIBUS T-verdelers is een variant met een vaste rand leverbaar. Zo sluit u ook omspoten kabels met draaibare rand nog eenvoudiger aan. Met de snelvergrendeling SPEEDCON kunt u alle T-verdelers eenvoudig installeren en reduceert u de montagetijd met wel 90 procent. De verdelers zijn leverbaar in beschermklassen IP65 en IP67 en zijn oliebestendig.