Naar alle persinformatie

Cloud IoT Gateway voor de Proficloud

20.04.2018

IoT-gateway voor Proficloud  

Gateway voor de verbinding van apparaten met de Proficloud

De Proficloud van Phoenix Contact is een open IoT-systeem om voor elke applicatie de juiste oplossing samen te stellen.

Daarbij kan het om cloud-gebaseerde dataregistratie, -analyse of een omvangrijk automatiseringsconcept gaan.

Met de IoT-gateway wordt nu de verbinding met de Proficloud tot stand gebracht, zonder ingrijpen in de automatiseringslogica. Door het afgestemde samenspel van gateway-hardware en cloud-platform worden sensor- en procesdata verzameld en versleuteld aan cloudtoepassingen doorgegeven, die deze data verder verwerken. Via de IoT-gateway kunnen ook bestaande installaties hun statusgegevens naar de Proficloud sturen om toepassingen zoals big data, patroonherkenning en condition monitoring te realiseren. Zo wordt de productie-efficiëntie duurzaam verhoogd. Het parametreren van de Cloud IoT Gateway wordt heel eenvoudig direct op de gateway uitgevoerd met het web based management. Er is geen extra engineeringssoftware benodigd.