Naar alle persinformatie

PV-sets met overspanningsbeveiliging voor MPP-tracking

10.07.2017

Toepassing van 4+V basiselement  

PV-sets voor een optimale beveiliging van twee separate MPP-trackers in één apparaat

Phoenix Contact biedt nu PV-sets aan met overspanningsbeveiliging voor een combinatie van twee MPP-trackers (maximum power point-regelaars).

MPP-tracking is een taak van de omvormer in fotovoltaïsche installaties. String-omvormers hebben in de meeste gevallen twee MPP-trackers. Elke afzonderlijke MPP-tracker zorgt ervoor dat het maximale vermogen uit de aangesloten strings wordt gehaald. Het nieuwe apparaat in de PV-set kan twee MPP-trackers tegelijkertijd via twee separate "plus"- en twee separate "min"-ingangen beveiligen.

Beide regelaars delen in een V-schakeling het pad naar de aardleiding. Hierdoor worden niet alleen uw kosten voor de overspanningsbeveiliging verlaagd, maar ook de kosten bij de productie van de PV-set. Bovendien hebt u maar één aardaansluiting voor beide MPP-trackers nodig.