Naar alle persinformatie

Betrouwbare voeding van AC-belastingen

11.04.2018

QUINT AC-UPS  

Online-AC-UPS voor de montagerail

Zorg voor een betrouwbare voeding van AC-belastingen met de nieuwe onderbrekingsvrije voeding van de QUINT-productfamilie voor de montagerail.

Door de online-topologie VFI-SS-111 zorgt het moduul voor een naadloze overschakeling en levert het een zuivere sinuscurve in zowel net- als accubedrijf. Combineer de onderbrekingsvrije voeding met een schijnvermogen van 1 kVA met verschillende UPS-BAT-energiebuffers. Dankzij de IQ Technology kunnen de buffertijden optimaal worden gebruikt en wordt een preventieve bewaking van de energiebuffer mogelijk gemaakt: de AC-UPS geeft op elk gewenst moment informatie over de laadtoestand, resterende looptijd en levensduur van het accumoduul en verhoogt zo de beschikbaarheid van de installatie. Met de geïntegreerde USB-interface kunt u bijv. industriële PC's op de onderbrekingsvrije voeding aansluiten en comfortabel afsluiten. U kunt het apparaat met de koudestartfuncie BAT-START ook vanuit de energiebuffer zonder ingangsnet opstarten. Bovendien is de QUINT AC-UPS parallel schakelbaar voor redundantie en het verhogen van vermogen. Door het instellen van verschillende uitgangsspanningen alsmede de automatische spanningsherkenning is wereldwijde toepassing mogelijk. Ook zorgt het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C voor een maximale toepassingsflexibiliteit.