Naar alle persinformatie

Snelle koppeling van grote signaalhoeveelheden

10.10.2016

Universele Termination Carrier  

Nieuwe moduuldrager voor MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Het productenprogramma van de systeembekabeling Termination Carrier is aangevuld met twee nieuwe universeel toepasbare varianten. Deze maken een comfortabele koppeling van 16 1-kanaals scheidingsversterkers uit de serie MINI Analog Pro mogelijk.

Zodoende worden grote signaalhoeveelheden uit het veld snel en foutloos gekoppeld met het procesbesturingsniveau. De modulen combineren de voordelen van modulen voor railmontage met die van het beproefde systeembekabelingconcept. Hierdoor wordt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk gemaakt. In de schakelkast profiteert u van een hoge aansluitdichtheid, omdat de compacte bouwvorm bijzonder ruimtebesparend is.