Naar alle persinformatie

Compacte T-verdelers voor de eenvoudige energieverdeling

09.11.2018

4-polige T-verdeler voor de energieverdeling tot 2,5 mm²  

Compacte T-verdeler

Met het installatiesysteem QPD sluit u snel en eenvoudig kabels aan. Nieuw zijn de 4-polige T-verdelers tot 2,5 mm².

Deze maken een flexibele aftakleiding voor verbruikers in de energieverdeling mogelijk. De T-verdelers zijn betrouwbaar door robuuste behuizingen in beschermklasse IP66, IP69 (2 m, 24 h) en IP69K. De elektronica is volledig beschermd, omdat de behuizingen ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeven te worden.

Vanwege de IDC-snelaansluiting hebt u voor de confectionering geen speciaalgereedschap nodig en bespaart u 80 procent tijd. In het programma van het QPD-installatiesysteem zijn bovendien wanddoorvoeren, kabelverbinders, connectoren en H-verdelers opgenomen.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Installatiesysteem QPD

Energie eenvoudig en snel verdelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten