Naar alle persinformatie

Voedingsklem voor nulverzamelrail met push-in-aansluiting

16.04.2018

Voedingsklem voor verzamelrailsysteem met push-in-aansluiting  

Nulverzamelrails eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten

Met de nieuwe voedingsklemmen PTI 16-NLS-FI sluit u nulverzamelrails eenvoudig en zonder gereedschap aan.

Een vergrendelingslip zet de 3 x 10 mm verzamelrail mechanisch vast. Zijdelings is de rail door een geïntegreerde afdekplaat aanrakingsveilig. Sluit met de voedingsklem doorsneden tot 16 mm² aan. De royale coderingsmogelijkheid zorgt voor overzichtelijkheid in uw bedrading. Door de geïntegreerde eindsteun- en ondersteuningsbokfunctie bespaart u bovendien ruimte in de installatieverdeler. Ook is voorzien in een standaard 2,3 mm-testaftakking voor eenvoudig testen. De nieuwe voedingsklemmen zijn compatibel met het installatiesysteem van Phoenix Contact.