Naar alle persinformatie

Precies passende overspanningsbeveiliging voor M&R

08.09.2017

Productfamilie van de smalste overspanningsbeveiligingsmodulen.  

Smalste overspanningsbeveiliging: TERMITRAB complete

De productfamilie TERMITRAB complete biedt een op maat gemaakt productenprogramma met overspanningsbeveiligingsmodulen voor uw toepassingen in de M&R-techniek.

Daarbij zijn de producten met een bouwbreedte van slechts 3,5 mm de smalste beveiligingsmodulen op de markt. In het productassortiment van TERMITRAB complete vindt u altijd een op uw wensen afgestemde variant. Kies uit producten met eendelige, eentraps overspanningsbeveiliging of uit artikelen met meertraps opgebouwde, testbare beveiligingsstekers met signalering en messcheiding. Met de optioneel verkrijgbare modulen voor afstandsmelding bewaakt u max. 40 beveiligingsmodulen naast elkaar. Varianten voor Ex-toepassingen maken het aanbod compleet. De overspanningsbeveiligingsmodulen van de productfamilie TERMITRAB complete zijn zowel in innovatieve push-in-aansluittechniek als met schroefaansluiting leverbaar.