Naar alle persinformatie

Nieuw, krachtig WLAN-moduul

08.10.2018

WLAN-access point FL WLAN 5110  

WLAN 5110 - krachtige WLAN met slechts twee antennes

Het krachtige WLAN-access point FL WLAN 5100 van Phoenix Contact wordt per direct vervangen door de nieuwe serie FL WLAN 5110.

De nieuwe WLAN-modulen zijn voorzien van een moderne WLAN-kaart en hebben vanaf nu nog maar twee in plaats van de tot nu toe gebruikelijke drie antenneaansluitingen nodig. De draadloze modulen worden gekenmerkt door een bijzonder betrouwbare en krachtige draadloze communicatie.

De afmetingen, hardware-eigenschappen en firmwarefuncties blijven hetzelfde als voorheen, zodat ze eenvoudig in bestaande applicaties kunnen worden toegepast. Het WLAN-access point blijft de draadloze standaarden IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz en 5 Ghz) met max. 300 Mbit/s ondersteunen.