Nieuwsoverzicht

Filters

Zoekresultaten

369 treffers

Oplevering in recordtijd: Phoenix Contact E-Mobility start de productie op de nieuwe Poolse locatie in Rzeszów

17.03.2021

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe elektromobiliteitsfabriek van Phoenix Contact E-Mobility in het Poolse Rzeszów, met een grootte van 15.000 m², zijn na slechts vijf maanden bouwen afgerond. Op locatie is de productie van de AC-laadkabels reeds opgestart.

Bescherming voor telecommunicatietoepassingen

11.03.2021

Met de beveiligingsmodulen van de TERMITRAB complete-productfamilie bieden wij u een hoge bescherming tegen overspanningen bij een minimale benodigde ruimte.

Kant-en-klare verdelerblokken met geïntegreerd scheidingselement

11.03.2021

Verdelerblokken PTFIX met Push-in-aansluiting worden door u afzonderlijk geconfigureerd en ter plaatse alleen nog uitgepakt en aangesloten. Nu zijn de eerste verdelerblokken met de geïntegreerde functie verkrijgbaar.

Krachtige voeding met 110 V DC

11.03.2021

Een nieuwe, krachtige voeding met 110 V DC breidt de voedingen van de QUINT POWER-familie uit. Deze is geschikt voor toepassingen van 110 V DC tot 135 V DC.

Nieuwe machineverlichtingen van de 100-serie

11.03.2021

De nieuwe machineverlichtingen van de 100-serie klasse PLD M 140 W.../D25 en PLD M 140 W.../D35/SC breiden het aanbod van machineverlichtingen van Phoenix Contact uit.

Nieuwe connectoren voor fotovoltaïsche energie

11.03.2021

Nieuwe connectoren alsmede bekabelde bundelzekeringen vullen de productserie SUNCLIX voor fotovoltaïsche systemen van Phoenix Contact aan.

Connectoren voor energiebuffers

11.03.2021

Met de nieuwe steekbare accuaansluitingen biedt Phoenix Contact u een tijdbesparende en betrouwbare aansluittechniek voor energiebuffersystemen. Het assortiment omvat connectoren voor aansluiting op verzamelrails alsmede accupoolconnectoren voor toepass...

Nieuwe M12 push-pull-connectoren

25.02.2021

Phoenix Contact heeft zijn bestaande M12-productenprogramma uitgebreid met nieuwe push-pull-connectoren met binnenvergrendeling. Het fabrikantoverkoepelende vergrendelingssysteem dat is gebaseerd op de IEC-norm 61076-2-010, maakt een eenvoudige bekabeli...

mGuard Secure Remote Service met nieuwe functies

25.02.2021

Ter ere van het 10-jarige bestaan van de mGuard Secure Remote Service, het ecosysteem voor onderhoud op afstand, brengt Phoenix Contact met versie 2.11 uitbreidingen en nieuwe functies van het systeem op de markt.

Industriële Bluetooth-Low-Energy-sensoren integreren

25.02.2021

Het compacte, draadloze FL BLE 1300-moduul met geïntegreerde antenne van Phoenix Contact verbindt max. acht industriële voor Bluetooth-Low-Energy geschikte sensoren met industriële besturingen en IoT-systemen.

369 Treffers

PHOENIX CONTACT nv/sa

+32 2 723.98.11

Nico Scherpereel

Digital Marketing