Wat wij doen

Innovatieve producten en technologieën

Innovatieve producten en technologieën

Producten en oplossingen rondom de elektrotechniek en automatisering – dat is onze wereld.

Innovatief zijn – dat geldt niet alleen voor onze producten. Wij slaan ook samen met u nieuwe wegen in. Persoonlijk en klantspecifiek, van een enkel product tot aan een complete oplossing. En dat wereldwijd.

Oplossingen voor de toekomst

Met toonaangevende aansluit- en automatiseringstechniek realiseren wij samen met onze klanten en partners oplossingen voor de wereld van morgen. Waar deze ook maar nodig zijn – bijvoorbeeld in de verkeersinfrastructuur, de elektromobiliteit, voor schoon water, duurzame energie en intelligente voedingsnetten of energie-efficiënte machine- en installatiebouw.

Wij denken na over technologische en de daarmee verbonden maatschappelijke veranderingen. Met bijna 100 jaar ervaring in de machinebouw en automatisering werken wij vandaag al aan de intelligente productie van morgen.

Succesvol in de toepassing

Elke dag weer bewijzen onze producten zich vooral op de volgende gebieden:

Schakelkast
Van klem tot en met besturing: er is een uitgebreid productenprogramma met componenten en systemen voor u beschikbaar.

Veldinstallatie
Innovatieve I/O-bedradingssystemen en industriële connectoren zorgen voor een efficiënte energie- en dataoverdracht.

Apparaat- en aansluittechniek
Of het nu om een printplaataansluiting of elektronicabehuizing gaat, hier vindt u uw individuele oplossing.

Systemen en oplossingen
Onze producten gaan van een systematisch principe uit en zijn op veel manieren te combineren. Zo kunt u een individueel pakket samenstellen voor de oplossing van uw specifieke taken.

Veel verschillende producten

Met meer dan 60.000 producten hebben wij een breed programma. Onze producten zijn het resultaat van decennialange intensieve ontwikkeling en consequente klantgerichtheid.