Eduline solution

Eduline solution

Leren met het object

Scholingsoplossingen rondom industriële demonstratiemodellen.

Uw voordelen

  • doelgroepgerichte scholingsoplossingen volgens uw wensen
  • praktijkgerichte scholingsoplossing door toepassing van de modernste industriële technologieën
  • praktijkgericht leren aan de hand van een realistisch industrieel model
  • scholingsproducten naar wens: demonstratiemodellen afzonderlijk of inclusief didactiek leverbaar
Eduline solution in de praktijk  

Eduline solution in de praktijk

Met Eduline solution leveren wij u doelgroepgerichte scholingsoplossingen volgens uw wensen. Alle materialen staan dicht bij de realiteit en zijn technologisch actueel. Eduline solution vormt een modelvoorbeeld van een industrieel proces, afgestemd op de gewenste branche.

De door de scholingsoplossingen van Eduline modular, system en combination aangeleerde kwalificaties kunnen in Eduline solution werkelijkheidsgetrouw worden toegepast. Bovendien kunnen processen worden gesimuleerd en getest voordat een transfer naar de praktijk in het bedrijf plaatsvindt. Vooral in het kader van Industrie 4.0 dient Eduline solution als leer-, test- en presentatiemedium.

Het industriële demonstratiemodel is in verschillende varianten leverbaar – samen met u bepalen we in het aanvraagproces de variant die precies passend is voor u.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Hebt u belangstelling voor de producten uit de Eduline solution-serie? Laat het ons weten. Wij bespreken graag uw concrete wensen met u en ontwikkelen daaruit een oplossing.

Producten – Eduline solution

Klik op onderstaande link voor weergave van alle producten van de serie Eduline solution.