Raccordements sur C.I. pour puissances élevées

Transmission de puissance dans une nouvelle dimension

Comment transmettez-vous actuellement les puissances élevées sur le circuit imprimé ? Utilisez-vous encore des barres d'alimentation classiques ? Phoenix Contact vous propose de nouveaux standards de confort maximum et de fiabilité.

Chez Phoenix Contact, vous trouverez de multiples solutions de raccordement pour de grandes sections de conducteurs jusqu'à 95 mm². Nos blocs de jonction, connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité standardisés transmettent en toute sécurité des puissances jusqu'à 232 A. Lors de la conception de votre appareil, comptez sur la nouvelle technologie de levier coudé T-LOX et offrez à votre client un confort de raccordement totalement nouveau.

Avantages

  • Confort élevé grâce aux technologies de raccordement rapide comme le raccordement à levier coudé et le raccordement à ressort Push-in
  • Sécurité accrue grâce à des points de contact réduits et des raccordements de conducteurs protégés contre tout contact fortuit avec les doigts
  • Flexibilité lors de la conception des appareils grâce à des solutions de raccordement complètes pour les traversées de murs ou des raccordements directs sur les circuits imprimés, pour des sections de conducteurs jusqu'à 95 mm²
  • Création de valeur optimisée grâce à des coûts réduits de composants et de montage
  • Homologation rapide des appareils grâce à des composants de raccordement déjà homologués suivant VDE/cUL

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service