Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I.

Raccordement en un tour de main

Phoenix Contact repense la simplicité de raccordement des conducteurs. Des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC associent l'utilisation facile de l'actionnement par levier à la fiabilité du raccordement Push-in à ressort. Raccordez ainsi les conducteurs de sections jusqu'à 25 mm², de manière plus rapide et plus intuitive que jamais.

Avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur
  • Raccordement et desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil
  • Feedback fiable sur les cages de raccordement ouvertes ou fermées, fourni par les positions univoques du levier
  • Stabilité sur le long terme des contacts, garantie par la force d'appui définie
  • Raccordement Push-in rapide avec levier fermé

Actionnement à levier intuitif

Actionnement à levier intuitif  

Actionnement à levier intuitif

Le levier d'actionnement de couleur vous permet une installation intuitive et rapide. Cela garantit une plus grande fiabilité sur le terrain et un fonctionnement rentable de l'ensemble de l'installation.

Raccordement sans outil

Raccordement sans outil  

Raccordement sans outil

Raccordement et desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil. Le design du cône d'introduction du câble protège avec fiabilité l'extrémité des fils.

Orientation claire

Orientation claire  

Orientation claire

L'emplacement du levier de couleur vous signale les états définis de la cage de raccordement de l'extérieur d'une manière visible et palpable. Ainsi, les cages de raccordement qui ne sont pas fermées correctement, et donc les mauvaises connexions, se voient immédiatement.

Contact stable à long terme

Contact stable à long terme  

Contact stable à long terme

En actionnant le levier, vous pouvez être sûr que les contacts des conducteurs insérés sont fiables et stables à long terme. Cela exclut totalement les sources d'erreur éventuelles, telles qu'un mauvais couple de serrage du raccordement vissé.

Gagner du temps grâce au raccordement Push-in

Gagner du temps grâce au raccordement Push-in  

Gagner du temps grâce au raccordement Push-in

La technologie Push-in vous permet un raccordement rapide, même lorsque le levier est fermé. Grâce à la forme spéciale du ressort, vous pouvez insérer facilement d'une manière pratique des conducteurs rigides ou munis d'embouts.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


LPC/LPT

Technologie de raccordement à levier pour circuits imprimés