Organiser, distribuer, mesurer

Organiser, distribuer, mesurer

Agencez une installation de distribution compacte et modulaire pour votre technologie énergétique.

Les nouveaux blocs de jonction disposent d'une enfichabilité universelle. En outre, la technologie Push-in ne nécessite aucun outil et une faible force d'enfichage pour le raccordement des conducteurs. Vous réalisez ainsi des installations compactes et très flexibles en un temps record.

  • Protection automatique de convertisseur grâce à une fiche de court-circuitage brevetée
  • Intensité nominale de 41 A et tension nominale de 1 000 V possibles - grâce aux contacts enfichables hautement performants
  • Câblage de signalisation rapide et flexible - grâce aux blocs de jonction répartiteurs enfichables
  • Raccordement de conducteurs sans outil - avec la technologie Push-in

Mesurer

Mesurer

Les blocs de jonction de sectionnement pour convertisseurs de mesure de Phoenix Contact vous permettent de structurer facilement et individuellement des installations de mesure pour transformateur de courant.

Vous pouvez ainsi câbler vous-même les petits conducteurs avec une grande facilité et sans outil grâce à la technologie Push-in.

Un éventail d'accessoires complet, comme des ponts commutables ou enfichables, des dispositifs de blocage, des adaptateurs d'essai et des profilés de protection, vous offre bien d'autres avantages techniques.

Organiser

Organiser

Organisez même les espaces les plus exigus - avec les blocs de jonction à quatre niveaux et des accessoires tels que des ponts enfichables, des pontages de potentiel et des baies de connexions à équipement libre.

Distribuer

Distribuer

Distribuez très facilement l'énergie et les signaux dans votre installation - avec les blocs de jonction multiconducteurs du système COMBI.  

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les bornes pour la technologie énergétique.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11