Disjoncteurs électroniques - A chacun sa solution

A chacun sa solution

Faciles à sélectionner et à utiliser : les disjoncteurs électroniques de Phoenix Contact protègent intelligemment votre alimentation.

Les disjoncteurs électroniques de notre catalogue assurent la protection intelligente de votre système d'alimentation. Profitez des avantages que vous apportent nos produits faciles à sélectionner et à utiliser.

Vos avantages :

  • Notre catalogue complet dispose de la protection d'appareil adaptée à chacun de vos besoins
  • L'analyse intelligente et la signalisation de perturbations assurent le contrôle sans défaut de l'état de vos installations
  • Mise en service simple grâce à la connectique sans outil et à l'utilisation intuitive
  • La commande et la fonction de signalisation distantes permettent de connaître l'état de l'installation de partout et à tout moment
  • Compatible Industrie 4.0 grâce à la surveillance complète de l'alimentation 24 V

Choisissez le disjoncteur adapté à votre application

Les disjoncteurs électroniques proposent la solution adaptée à chacun de vos besoins. Que vous ayez besoin d'un produit monocanal ou multicanal, vous trouverez dans notre catalogue l'appareil adapté. Les quatre gammes de produits se caractérisent par la diversité de fonctionnalités et de propriétés et leur efficacité d'utilisation.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11