Relais de sécurité PSRmini

Relais de sécurité PSRmini - une puissance maximale sur 6 mm

Une sécurité éprouvée dans sa forme la plus fine : avec les nouveaux relais de sécurité, vous économisez jusqu'à 70% d'espace lors du montage de fonctions de sécurité.

Les PSRmini sont les relais de sécurité à contacts à guidage forcé les plus fins du monde.
Concentrés sur 6 et 12 mm, ils offrent les mêmes prestations qu'un grand relais de sécurité.
La forme ultra-compacte est possible grâce à la technologie de relais venant d'être développée de Phoenix Contact. Par la combinaison de caractéristiques uniques, le PSRmini est particulièrement optimisé pour la mise en oeuvre dans la construction de machines et dans l'industrie de traitement.

Vos avantages

  • Jusqu'à 70% d'espace en moins par un design compact et la flexibilité la plus grande possible des relais de sécurité avec des contacts à guidage forcé
  • Sécurité maximale et charges de commutation élevées jusqu'à 6 A par une technologie de relais novatrice de Phoenix Contact
  • Accès à tous les marchés significatifs par des homologations globales
  • Structure simplifiée de concepts décentralisés par l'installation de relais de couplage sûr directement dans la zone Ex 2
  • Structure modulaire des concepts de sécurité grâce à l'architecture à fine granularité à partir d'un contact de validation

La nouvelle génération de relais de sécurité PSRmini

Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini avec contacts à guidage forcés  

Relais de sécurité PSRmini ultra-compacts à contacts à guidage forcé

La gamme de produits PSRmini comprend au total 28 articles et est composée de versions de 6 mm et 12 mm. En dépit du type étroit, les produits convainquent par une puissance maximale, ils commutent des charges jusqu'à 6 , sont compatibles avec de nombreux codeurs de signaux et commandes orientées sécurité, utilisables de manière versatile grâce aux homologations étendues et bien davantage.

La construction compacte se rentabilise rapidement, car de nombreux signaux sont traités dans un espace étroit et l'espace dans l'armoire électrique est exploité de manière optimale. L'architecture à fine granularité permet un type plus modulaire de concepts de sécurité : la version à 6 mm est disponible avec 1 ou 2 contacts d'autorisation, la version de 12 mm avec 2 ou 3 contacts d'autorisation.

Avec PSRmini, vous économisez de l'espace et gagnez en flexibilité, sans devoir faire de compromis dans l'application.

Révolutionnaire : la nouvelle technologie de relais de Phoenix Contact

Le nouveau relais élémentaire 6 mm

Le nouveau relais élémentaire 6 mm

Le coeur de la nouvelle gamme PSRmini est notre technologie de relais développée en propre régie. Le relais élémentaire de seulement 6 mm de large doté de contacts à guidage forcé convainc par ses nombreux détails technologiques et fonctionne de manière fiable, comme la technique de sécurité est censée le faire. En particulier la robustesse, la fiabilité et la capacité de diagnostic du guidage forcé nous différencient du relais d'élément standard.

Pour fournir la précision de production requise et nos exigences de qualité élevées, le relais élémentaire est produit en totalité, avec ses composants individuels, chez Phoenix Contact.

Fonctions de sécurité classiques, nouveaux concepts de sécurité

PSRmini pour la construction mécanique  

Solution de relais de sécurité modulaire pour la construction de machines avec PSRmini

Les nouveaux relais de sécurité PSRmini convainquent, outre par leur compacité, par les avantages suivants, en particulier dans la construction de machines :

  • Assortiment complet avec compatibilité avec de nombreux codeurs de signaux comme les dispositifs d'arrêt d'urgence, les commutateurs de porte de protection et les grilles de lumière
  • Structure modulaire des fonctions de sécurité par la mise à disposition d'un seul contact d'autorisation
  • Homologations complètes pour les marchés internationaux
  • Contacts à guidage forcé pour les niveaux de sécurité maximum jusqu'à PL e selon ISO 13849 et SILCL 3 selon CEI 62061

Performance SIL3 totale dans les zones explosives

PSRmini pour l'industrie de traitement  

Densité d'assemblage unique avec PSRmini dans le Termination Carrier

Les relais de couplage sûr PSRmini sont utilisés pour l'amplification de signaux et la séparation galvanique en liaison avec des sorties d'une commande de sécurité. Adapté aux systèmes maîtres de process significatifs, le nouveau programme offre des modules de couplage certifiés SIL offre pour une mise en service sûre (Emergency-Shut-Down) et une mise hors service sûre (Fire-and-Gas).

Outre un besoin en espace et en matériel réduit, le PSRmini convainc par d'autres avantages :

  • Des périodes d'arrêt courtes pendant des phases d'entretien prévues grâce à un diagnostic plus simple et plus rapide directement sur l'appareil ou la commande
  • Mise en oeuvre de relais de couplage sûrs dans des zones explosives pour un type plus simple de concepts décentralisés
  • Câblage système au moyen de Termination Carrier spécifique au client pour une mise en service et une intégration rapide et sans défaut sur le terrain

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Technologie de relais Phoenix Contact

Réunit des contacts à guidage forcé d'une performance extrême sur une largeur utile
minimale.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer