Raccordement d'appareil pour courants élevés – simple et performant

Raccordement d'appareils pour courant élevés

Simple et performant : raccordez des courants élevés de façon simple, rapide, et en toute sécurité.

Raccorder rapidement et en toute sécurité des courants et tensions élevés. Avec les nouveaux blocs de jonction pour C.I. et de traversée de Phoenix Contact, acheminez des puissances élevées à travers la paroi de votre boîtier jusqu'au circuit imprimé.

Avantages

  • Raccordement du conducteur rapide et convivial grâce à la connectique push-in et push-lock
  • Faites des économies grâce l'intégration dans le processus de fabrication CMS
  • Utilisation polyvalente grâce à des contacts à ressort refermables
  • Raccordement performant avec des ampérages admissibles jusqu'à 76 A
  • Connexion globale avec connectiques allant de la paroi extérieure du boîtier jusqu'au circuit imprimé

Bloc de jonction de traversée PWO 16 avec raccordement push-in

Bloc de jonction de traversée PWO 16  

Bloc de jonction de traversée PWO 16

  • 76 A / 1000 V
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 16 mm²
  • isolation contre les masses de scellement

 

Bloc de jonction de traversée PLW 16 avec raccordement à ressort push-lock

Bloc de jonction de traversée PLW 16  

Bloc de jonction de traversée PLW 16

  • 41 A / 1000 V
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 16 mm²
  • Raccordement de conducteur sans outil
  • Scellement par plombage en option

Facile à sceller

Scellement par plombage en option  

Scellement par plombage en option

Le plombage conçu spécialement pour PLW 16 permet de sceller les bornes contre un accès non-autorisé.

Bloc de jonction pour C.I. PTSPL 6 sans corps isolant

Bloc de jonction pour C.I. PTSPL  

Bloc de jonction pour C.I. PTSPL

  • 41 A / 1000 V
  • Sections de conducteurs de 2,5 à 6 mm²
  • Contact à ressort à contacts multiples
  • Optimisé pour montage CMS et THR

 

Raccordement facile du conducteur

Raccordement à ressort SUNCLIX  

Raccordement à ressort SUNCLIX

Le raccordement à ressort SUNCLIX est unique et vous permet de raccorder rapidement vos conducteurs en toute sécurité. Insérer le conducteur dénudé, fermer le ressort, c'est terminé.

Bloc de jonction pour C.I. SPT 16 avec raccordement push-in

Bloc de jonction pour C.I. SPT 16  

Bloc de jonction pour C.I. SPT 16

  • 76 A / 1000 V
  • Sections de conducteurs de 0,75 à 16 mm²
  • raccordement rapide et sans outil de conducteurs rigides et souples

 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur le raccordement des appareils pour courants élevés.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11