Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO

Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO

Densité d'assemblage élevée emballée de manière robuste.

Phoenix Contact présente des connecteurs MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents. Les interfaces à fibre optique solides se caractérisent par une grande qualité des fibres et assurent des largeurs de bande stables, sur de longues distances de transmission.

Avantages

  • Idéal pour le câblage des données à long terme : grande qualité des fibres avec un affaiblissement de réflexion optimisé
  • Les embases compactes permettent jusqu'à 72 raccordements sur la face avant de fibres optiques, sur une seule unité rackable
  • Protection contre les perturbations : forces d'extraction maximales grâce à un verrouillage à vis solide
  • Plug & Play : des composants pré-équipés pour une installation facile, sans outil spécial
  • Acquisition en toute simplicité : prolongateurs de câbles et d'appareils, coffrets de distribution ainsi que câbles d'un seul et même fournisseur

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer