Installations d'énergie éolienne

Installations d'énergie éolienne

Robustesse et performances

Reposez-vous sur des solutions fiables et éprouvées, conçues pour des conditions extrêmes.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Nacelle
    Nacelle

    Phoenix Contact propose des solutions destinées à une orientation optimale suivant la direction du vent et à une surveillance fiable des états.

  • Moyeu et pas
    Moyeu et pas

    Les solutions de Phoenix Contact permettent un pas fiable et une communication sécurisée dans le moyeu.

  • Pale de rotor
    Pale de rotor

    Avec des diamètres de rotor de plus en plus grands, la surveillance de l'état des pales est devenue un travail délicat.

  • Faisceau d'entraînement
    Faisceau d'entraînement

    Améliorez la disponibilité de l'installation grâce à une surveillance et une commande permanentes du faisceau d'entraînement.

  • Convertisseur et injection dans le réseau
    Convertisseur et injection dans le réseau

    Avec les solutions globales de Phoenix Contact, vous répondez aux exigences légales en matière d'injection dans le réseau.

  • Tour
    Tour

    Qu'il s'agisse d'éléments électroniques de bottom-box, de systèmes d'éclairage ou de surveillance : chez Phoenix Contact, vous trouvez des solutions complètes destinées à la tour.

  • Équipement électrique
    Équipement électrique

    Phoenix Contact propose des solutions permettant d'automatiser les installations d'énergie éolienne depuis le capteur jusqu'à la salle de contrôle.

  • Sécurité des installations
    Sécurité des installations

    Phoenix Contact dispose d'une large gamme en matière de technique de sécurité destinée à tous les domaines et toutes les dimensions de votre installation d'énergie éolienne.

  • Automatisation des installations
    Automatisation des installations

    Phoenix Contact propose des solutions intelligentes qui vous permettent d'automatiser de manière efficace, aussi bien des applications partielles, qu'une installation d'énergie éolienne complète ou même un parc éolien.

Conditions difficiles et cycles de vie longs : les installations d'énergie éolienne (IEE), sont très exigeantes sur le plan électrotechnique. Phoenix Contact propose des solutions innovantes et particulièrement fiables en matière d'IEE.

Des décennies d'expérience et des produits spécialement conçus sont la base de nos solutions puissantes, du système de mesure du courant de foudre à la gestion des parcs éoliens. L'accent est mis sur une disponibilité maximale pour une production d'énergie efficace.

Présentation : Installations d'énergie éolienne

Présentation : Installations d'énergie éolienne

Des solutions fiables destinées aux installations d'énergie éolienne : depuis le système de mesure du courant de foudre jusqu'à la gestion de parcs éoliens

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Solutions pour installations d'énergie éolienne

Phoenix Contact propose des solutions innovantes et fiables en matière d'éoliennes et de parcs éoliens.


Système de surveillance des pales de rotor

Système complet destiné à la surveillance intégrale des pales de rotor


Solutions dédiées à l'éclairage des tours

Système complet composé d'une armoire électrique

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer