Parcs d'éoliennes

Parcs d'éoliennes

Une mise en réseau optimale

Optimisez votre gestion de l'injection de l'électricité avec des solutions de communication et de commande dédiées au parc éolien.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Solutions pour parcs éoliens

    Des changements majeurs imminents dans la télécommunication. De nombreux fournisseurs travaillent déjà depuis des années au remplacement de leurs anciens réseaux téléphoniques analogiques ou ISDN par la technologie Tout-IP.

L'interaction entre les installations d'un parc éolien est de plus en plus complexe. Alors qu'il s'agissait auparavant d'un rassemblement d'installations, qui étaient exploitées comme des centrales électriques individuelles, les parcs éoliens doivent aujourd'hui, souvent fonctionner comme une seule centrale électrique dans le réseau.

Pour pouvoir satisfaire aux directives toujours plus exigeantes en matière d'injection dans le réseau, la communication entre les installations doit répondre à des normes considérablement plus strictes. Il en résulte une boucle d'asservissement complexe, qui est en communication permanente avec le réseau afin de réagir aux variations avec une injection d'électricité appropriée. Par ailleurs, la connexion au réseau via DSL doit être protégée des accès non autorisés.

Avantages

  • Gestion de l'injection d'électricité conforme aux normes avec des solutions destinées aussi à la remise en état
  • Communication peu sujette aux défaillances grâce à la technologie réseau redondante
  • Extension flexible des sous-systèmes grâce à une technologie E/S et de commande modulaire

Alimentation secteur

Composants pour l'acquisition de données d'injection dans le réseau  

Les transformateurs de courant PACT RCP font partie d'une solution de modernisation rapide en matière d'injection dans le réseau

Qu'il s'agisse de construction neuve ou de modernisation, avec les solutions globales de Phoenix Contact, dédiées à la gestion de l'injection dans le réseau de votre IEE, vous mettez en œuvre les directives locales en respectant les normes, mais également en vous assurant une grande efficacité.

Les transformateurs de courant PACT RCP par exemple sont l'élément central d'une solution de modernisation rapide en matière d'acquisition de données pour l'injection dans le réseau.

Réseau du parc

Composants de l'armoire électrique  

Des composants fiables pour une disponibilité élevée du réseau du parc

Les réseaux des parcs éoliens doivent être conçus pour fournir une performance élevée et surtout être dotés d'une sécurité intégrée. Et ce, que vous vouliez ou non mettre en œuvre votre réseau via un système filaire ou non filaire.

Chez Phoenix Contact, vous trouverez la solution appropriée : des systèmes de câblage robustes ou des applications WLAN flexibles. L'ensemble est basé sur une électronique industrielle durable et vous convaincra par ses coûts faibles d'installation et de maintenance.

Station météo

Mât de mesure du vent  

Acquisition de la force et de la direction du vent pour une commande efficace du parc

Pour exploiter les parcs éoliens le plus efficacement possible, on a souvent recours à son propre mât de mesure du vent. Les données acquises et traitées sont transmises par fibre optique ou par radio au système de commande du parc.

Pour cela, Phoenix Contact propose des systèmes basés sur PROFINET, qui veillent à une communication aisée et constante à tous les niveaux.

Les systèmes de connecteurs M12 conviennent idéalement au raccordement des capteurs par tous les temps.

Toutes les solutions pour une mise en réseau optimale

Redondance et performance élevée sont les mots-clés de la mise en réseau des installations d'énergie éolienne. Avec nos solutions, nous veillons à chaque niveau à une communication, peu sujette aux défaillances et protégée des accès non autorisés, avec la salle de contrôle et le réseau des distributeurs d'énergie électrique. Vous obtenez ainsi les meilleurs rendements, car vous ajustez les IEE aux exigences d'injection électrique de manière optimale.

Mise en réseau des installations d'énergie électrique

Solutions pour une communication sécurisée avec la salle de contrôle et le réseau du fournisseur d'énergie électrique

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer