Convertisseur et injection dans le réseau

Convertisseur et injection dans le réseau

Alimentation conforme à la norme

Grâce aux solutions globales dédiées à la gestion de l'alimentation, vous réagissez de manière flexible aux événements survenant dans le réseau.

Retour Installations d'énergie éolienne

Catégories

De nos jours, l'injection de l'énergie produite dans le réseau d'alimentation est soumise à des exigences considérablement plus strictes qu'auparavant. Pour garantir la stabilité du réseau, chaque pays a fortement renforcé les prescriptions en matière d'injection dans le réseau. Pour cette raison, chaque IEE ou chaque parc éolien nécessite une gestion de l'injection autonome.

Phoenix Contact propose des solutions globales dédiées à votre gestion de l'injection et à la surveillance du réseau, ce qui vous permet de satisfaire à ces exigences avec des installations conformes à la norme.

Avantages

  • Raccordement sûr de l'électronique de puissance avec des solutions dédiées à chaque section
  • Protection d'installation facile à entretenir grâce à la fonction d'interrogation à distance
  • Injection conforme à la réglementation avec des solutions dédiées à la gestion d'injection

Connectique

Connectique de Phoenix Contact  

Connectique adaptée à la taille de votre installation

En raison des conditions CEM, il convient de respecter des exigences accrues en matière de communication des données et des signaux, qui concernent le convertisseur.

En outre, la connectique pour C.I. doit être conçue de manière appropriée et doit également pouvoir transmettre des courants jusqu'à 125 A.

Quelle que soit la taille de l'installation que vous mettez en place ou quelles que soient les directives locales qu'il convient de respecter, vous trouverez ici la technique appropriée.

Protection et répartition

Composants de protection contre les coups de foudre  

Protection fiable contre les dommages liés aux coups de foudre

En raison de leur emplacement exposé, les IEE sont soumises au risque accru de décharges de coups de foudre.

Avec POWERTRAB, un parafoudre à haute intensité de type 1, extrêmement robuste, Phoenix Contact vous propose une protection fiable de votre installation contre les dégâts liés aux surtensions.

Concernant la répartition aisée et rapide de courants élevés dans votre électronique, vous trouverez dans la gamme CLIPLINE complete, la solution adaptée à chaque exigence.

Alimentation secteur

Poste de transformation au pied d'une installation d'énergie éolienne  

Solutions complètes pour l'injection dans le réseau

De la remise à niveau à la construction neuve : avec les solutions globales de Phoenix Contact, dédiées à l'injection dans le réseau de votre IEE, vous mettez en œuvre les directives locales en respectant les normes, mais également en vous assurant une grande efficacité.

Les transformateurs de courant PACT RCP par exemple sont l'élément central d'une solution de remise à niveau rapide en matière d'acquisition de données pour l'injection dans le réseau.

Injection d'énergie toujours conforme à la norme

Aujourd'hui, une IEE a également pour mission de contrecarrer les variations du réseau et d'augmenter ainsi la stabilité de celui-ci. Elle doit répondre aux exigences de raccordement aux réseaux, visées par exemple en Allemagne dans la norme VDE-AR-N°4105. Et elle doit intégrer une protection du réseau et de l'installation, qui enregistre les valeurs d'état du réseau et effectue, le cas échéant, des arrêts d'urgence suivant une marche à suivre déterminée.

Conformément à ces exigences, l'exploitation de l'IEE doit être assurée de manière ininterrompue et le réseau doit également être surveillé en permanence. Avec les solutions de gestion de l'injection de Phoenix Contact, vous pouvez surveiller en permanence le réseau d'alimentation et la commande d'installation peut ainsi réagir en fonction des événements survenus sur le réseau.

Solution d'injection dans le réseau conforme à la norme

Avec les solutions de gestion de l'injection de Phoenix Contact, vous pouvez réagir de manière flexible en fonction des événements survenus sur le réseau

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11