Régulation de l'arrivée d'eau

Régulation de larrivée deau

Pour une arrivée d'eau sécurisée

Sécurisez l'alimentation en fonction des besoins de la station d'épuration avec les solutions de commande de Phoenix Contact.

Retour Traitement des eaux usées

Catégories

Pour pouvoir réagir aux évolutions permanentes des conditions météorologiques, l'alimentation d'une station d'épuration nécessite une grande flexibilité. Une adaptation précoce des processus de commande à différentes conditions cadres est rendue possible par les informations numériques provenant des différents ouvrages de l'installation.

Phoenix Contact propose des solutions de commande destinées aux ouvrages d'arrivée, aux systèmes de gestion de l'eau de pluie et aux stations de pompage. Des fonctions et des composants spécialement développés permettent un fonctionnement en fonction des besoins, mettant l'accent sur la disponibilité et l'efficacité des ressources.

Avantages

  • Une planification, une conception et une mise en œuvre simples grâce à des solutions matérielles et logicielles prêtes à l'emploi
  • Des concepts de sécurité globaux parfaitement intégrés pour protéger les installations contre les accès non autorisés et les mises en danger
  • Transmission polyvalente des données via des câbles de télécommunications internes, une connexion sans fil ou Industrial Wireless

Automatisation intelligente des pompes avec connexion pour la télé-exploitation

Les stations de pompage décentralisées sont utilisées partout pour combler les différences de hauteur dans le réseau des eaux usées. Afin d'exploiter les différentes pompes de la manière la plus économique et la plus sûre possible, l'assurance d'un fonctionnement à long terme efficace sur le plan énergétique n'est pas la seule exigence. Une surveillance sans faille est également particulièrement utile dans le cas d'ouvrages distants. Avec notre solution, rallongez la durée de fonctionnement de votre installation. PumpControl de Phoenix Contact prend en charge toutes les tâches de commande et de régulation spécifiques au secteur pour les stations de pompage décentralisées avec jusqu'à quatre pompes. La connexion à la salle de contrôle garantit le fonctionnement économique des stations de pompage. L'accès à toutes les informations est facilité par des systèmes radio en combinaison avec des protocoles télécommandés sécurisés.

Réseau des eaux usées  

Commande et surveillance de stations de pompage décentralisées

Bassin de débordement des eaux pluviales automatisé

Bassin de débordement des eaux pluviales  

Bassin de débordement des eaux pluviales automatisé

Les bassins de débordement des eaux pluviales sont utilisés depuis de nombreuses années. En outre, ils sont souvent équipés de dispositifs d'étranglement mécaniques pour réguler la quantité de décharge. À l'avenir, les spécifications pour le calcul des quantités d'eaux usées et d'eaux pluviales seront encore renforcées. Il est nécessaire de saisir les quantités d'eau alimentées et d'établir des bilans. Ceci est facile à réaliser grâce à une combinaison de techniques modernes de mesure, d'automatisation et de transmission.

Des solutions flexibles pour les stations de pompage décentralisées

Réalisez de simples stations de pompage avec l'automate à relais modulaire PLC logic ou modernisez rapidement des applications complexes à l'aide de la plateforme d'automates ouverte PLCnext Technology. De simples stations de pompage avec jusqu'à deux pompes et un niveau de mesure sont réalisées de manière économique avec PLC logic et une visualisation locale. La surveillance est possible grâce à un modem proposé en option. Pour contrôler jusqu'à quatre pompes avec convertisseurs de fréquence et mesures analogiques, une PLCnext Control est complétée par la solution logicielle PumpControl. Tous les paramètres d'une grosse station de pompage sont réglés via une visualisation basée sur le web. Les paramètres de fonctionnement importants parviennent au système de régulation et de commande de niveau supérieur via OPC UA et Modbus/TCP.

Topologie : solutions de commande pour les stations de pompage  

Des solutions flexibles pour les stations de pompage décentralisées

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11