Désinfection, adoucissement, traitement des eaux boueuses

Désinfection, adoucissement, traitement des eaux boueuses

Pour une qualité de l'eau maximale

Répondez aux exigences élevées en matière de qualité de l'eau avec les solutions de Phoenix Contact.

L'objectif d'une désinfection de l'eau potable est l'élimination fiable des bactéries et virus. La chloration a fait ses preuves comme procédé de désinfection dans le traitement de l'eau potable et empêche toute nouvelle réinfection dans le réseau de canalisations.

Assurez un fonctionnement fiable et sans interruption de votre installation. Phoenix Contact vous propose ainsi des produits et des solutions, qui répondent aux dispositions légales et aux exigences élevées en matière de qualité de l'eau.

Avantages

  • Votre installation toujours sous contrôle grâce à la visualisation directement sur le terrain avec diagnostic à distance intégré
  • Acquisition fiable des signaux pour la décarbonatation grâce à un fonctionnement sans interruption même en cas de panne de courant
  • Solutions modulaires de commandes pour le fonctionnement fiable des installations de traitement au dioxyde de chlore

Diagnostic à distance intégré dans la désinfection

Composants de pilotage de l'installation de traitement  

Pilotage et visualisation de l'installation de chloration

Les dispositions légales exigent la désinfection de l'eau potable, par ex. en utilisation du dioxyde de chlore. Les valeurs de mesure comme le débit et le chlore résiduel servent au pilotage précis des installations de traitement au dioxyde de chlore.

L'association d'une technique de commande modulaire et d'une visualisation Web intégrée permet un pilotage précis avec utilisation directement sur place.

Isolation galvanique aisée

Composants de mesure des signaux de courant pendant le fonctionnement  

Mesure des signaux de courant pendant le fonctionnement

Les procédés les plus divers sont utilisés pour la décarbonatation afin de réduire la dureté de l'eau. Une isolation galvanique doit être assurée dans toutes les armoires électriques mises en place pour la mesure, la commande et la régulation.

Les solutions de Phoenix Contact assurent un fonctionnement sans interruption grâce à la mesure des signaux de courant pendant le fonctionnement sans déconnexion de la boucle de courant.

Visualisation sur place basée sur le Web

Capture d'écran Logiciel de visualisation atvise®  

Visualisation sur place avec atvise®

Durant le traitement des eaux boueuses, l'eau de rétrolavage des niveaux de filtration produite se sédimente.

Les Panel-PC dotés du logiciel de visualisation atvise® prennent en charge la visualisation sur place et assistent ainsi le personnel d'entretien lors de la maintenance quotidienne.

Solutions dédiées aux installations de traitement au dioxyde de chlore

Pour assurer un dosage précis du dioxyde de chlore, les installations de traitement requièrent une surveillance exacte et une régulation des volumes d'alimentation de l'eau motrice au niveau de l'injecteur.

La technologie modulaire de commande de Phoenix Contact répond à ces exigences grâce au raccordement intelligent de l'installation de traitement avec PROFINET et/ou PROFIBUS. Grâce à une visualisation intégrée, directement sur le terrain, vous avez toujours votre installation de chloration sous contrôle.

Topologie : solutions dédiées aux installations de traitement au dioxyde de chlore

Régulez et surveillez votre installation de chloration avec la technologie de commande et de visualisation de Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer