Retour au sommaire

Le port d'Anvers se protège contre les surtensions

SI LA FOUDRE FRAPPE LE PONT…

SI LA FOUDRE FRAPPE LE PONT…

Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des ponts mobiles du port d'Anvers, la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen a sécurisé l'Oosterweelbrug contre la surtension. Après la réalisation d'une analyse approfondie et l'élaboration d'un plan de sécurité complet, tous les circuits électriques sont sécurisés, c'est-à-dire les câbles pour l'alimentation par le réseau, les câbles des techniques de mesure et de régulation et les câbles pour la transmission des données.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11