Sûreté de fonctionnement grâce à des concepts de redondance complets destinés aux ponts

Vue d'ensemble

Ponts mobiles  

Exploiter les ponts mobiles de manière fiable

  • Pour les exploitants, les planificateurs et les entreprises d'installation de ponts mobiles, le défi est de commander l'application en fonction de la situation et d'assurer une absence de défaillance.
  • Phoenix Contact propose une solution tout-en-un avec une technologie de commande, une infrastructure réseau et une connexion au niveau du terrain.
  • En fonction de la taille de l'installation et de la complexité, les systèmes redondants peuvent être mis en œuvre du point de vue applicatif avec une commande compacte ou un automate hautes performances.

Application

Automates redondants  

Technique d'automatisation redondante pour une disponibilité maximale

La traversée de voies navigables implique dans de nombreux cas l'utilisation de ponts mobiles. Ceux-ci, considérés comme des éléments de l'infrastructure routière, doivent fonctionner de manière irréprochable. Dans ce contexte, une technique d'automatisation hautement disponible doit assurer l'ouverture et la fermeture fiables des ponts. Cela signifie que la technologie réseau, la technologie de commande et si besoin, le niveau E/S soient conçus de manière redondante.

Il est vrai que les ponts doivent être considérés comme une solution d'automatisation à part entière, néanmoins, ils sont généralement intégrés dans un réseau ou un système de commande supérieur. Une communication basée sur Ethernet dans la technologie de commande est une condition préalable impérative, mais elle peut également être mise en place pour la communication au niveau du pont. Dans le cadre de l'utilisation souvent nécessaire de technologies sans fil, les réseaux WLAN ou également Bluetooth sont parfaitement adaptés pour remplacer les câbles dans l'Ethernet industriel.

Solution

Armoire électrique avec système dautomatisation redondant  

Système d'automatisation redondant avec fonction de sécurité intégrée

Phoenix Contact propose des produits et des systèmes destinés aux installations redondantes de différentes dimensions pour assure une disponibilité maximale. Une technologie réseau, qui offre différentes options permettant une reconfiguration rapide en cas de défaillance, est un élément fondamental de la solution d'automatisation dédiée aux ponts. Pour ce faire, la technologie réseau peut être intégrée directement dans le système d'automatisation local ou supérieur.

La fonction centrale de la communication des ponts est la technologie de commande. La technologie de commande redondante, adaptée aux exigences de l'application, peut être conçue de manière évolutive. Phoenix Contact propose une variété unique d'applications destinées à toutes les dimensions de systèmes et pouvant être construites au choix sur un automate ou une solution applicative. Cela permet une conception et un ajustement de la fonction de commande en fonction du degré d'importance de la voie de circulation.

Dans les applications plus réduites, un système hautement disponible peut déjà être mis en œuvre avec un automate compact modulaire Axiocontrol, grâce à la redondance applicative du système. Dans ce cas, l'automate est étendu à la fonction de redondance à l'aide d'un bloc de fonction. Conjointement avec l'infrastructure réseau, évolutive elle aussi, il constitue ainsi la structure d'installations et d'applications hautement disponibles.

Pour les installations plus grandes, Phoenix Contact propose la solution adaptée avec les automates hautes performances RFC. Ils permettent par exemple une reconfiguration ultrarapide de l'ensemble du réseau. À l'aide de la liaison Link entre les automates, il est possible d'atteindre des distances de maximum 80 kilomètres.

Solution redondante avec automate compact  

Une solution dotée d'automates compacts et d'une redondance système applicative s'adresse aux applications sensibles en termes de prix

Avantages

  • Redondance système applicative sans coûts supplémentaires grâce à l'utilisation de blocs de fonction hautement disponibles
  • Applications et durées de reconfiguration hautement disponibles grâce à des systèmes évolutifs
  • Intégration dans les systèmes de commande existants avec protocoles Ethernet normalisés
  • Solution parfaitement adaptée grâce à des produits et des systèmes d'un seul ensemble global

Produits

DescriptionTypeRéf.
Commande compacte AxiocontrolAXC 10502700988
Automate hautes performances InlineILC 370 PN2876915
Automate compact redondantRFC 460R PN2700784
Switch Ethernet industrielFL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
Bloc de fonctionRedundancy_ASR V1.00 
DescriptionTypeRéf.
Commande compacte AxiocontrolAXC 1050
Automate hautes performances InlineILC 370 PN
Automate compact redondantRFC 460R PN
Switch Ethernet industrielFL SWITCH SMN 8TX-PN
Bloc de fonctionRedundancy_ASR V1.00 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
Referrer:

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer