Solution pour l'acquisition des données météorologiques

Présentation

Acquisition des données météorologiques  

Acquisition des données météorologiques

  • Pour les exploitants de grandes installations photovoltaïques, l'efficacité de leur installation est une priorité. Une mesure envisageable est le ratio de performance.
  • Avec les stations météorologiques de Phoenix Contact, les planificateurs et les exploitants d'installations disposent d'une solution sûre et contrôlée pour déterminer le ratio de performance.
  • Cette solution permet aux exploitants d'optimiser le rendement et la disponibilité de l'installation.

Application

Station météo sur une installation PV  

L'acquisition des informations météorologiques par des capteurs courants

Dans les centrales photovoltaïques, l'acquisition des données d'exploitation est très complexe. Il ne suffit pas de saisir uniquement les performances des différents strings des modules et des onduleurs.

Pour les exploitants de grandes installations photovoltaïques, c'est surtout l'efficacité de leur installation qui est extrêmement importante. Le rapport entre le rendement réel et le rendement maximum possible, appelé aussi ratio de performance, en est un indicateur. Afin de calculer ces valeurs, la station météorologique saisit entre autres des données, telles que l'ensoleillement, la vitesse du vent ou la température. A partir de ces informations, il est possible d'identifier les pertes et les défauts de l'installation.

En cas de charges de vent trop importantes, ces informations sont détectées par les capteurs météorologiques, traitées dans la station météorologique, et transmises au système de contrôle.

Dans les systèmes PV qui suivent le soleil, la détection de la vitesse du vent a même une importance primordiale pour la sécurité, afin de protéger les modules photovoltaïques contre les endommagements. Le système de contrôle pilote les modules photovoltaïques dans une position sûre, pour réduire l'effet des forces et empêcher les endommagements.

L'acquisition des données météorologiques pour les installations de plein champ

Les exploitants des installations de plein champ exigent l'acquisition de toutes les données météorologiques fournies par les capteurs. Ces données doivent être transmises par des interfaces adaptées à un système SCADA central de surveillance et de commande.

L'acquisition des données et la transmission doivent être assurées dans toutes les conditions d'environnement, qui peuvent survenir dans le champ.

Lacquisition des données météorologiques pour les installations de plein champ

Une station météorologique pour l'enregistrement permanent de toutes les données météorologiques importantes

Solution

Pour l'acquisition des données météorologiques, Phoenix Contact propose des prestations tout en un. La norme 61724-1 décrit les exigences de précision pour les capteurs d'environnement selon les catégories d'installations A à C. Les installations de la catégorie A sont des centrales photovoltaïques, qui doivent répondre aux plus grandes exigences. Tous les capteurs proposés par Phoenix Contact répondent aux exigences de cette catégorie.

Les capteurs proposés disposent tous d'une interface Modbus, ce qui apporte beaucoup d'avantages. D'abord, il ne faut qu'une seule interface pour l'acquisition des données de tous les capteurs, ce qui minimise les coûts du système et de l'interface. Si les exigences changent, il est possible d'ajouter facilement des capteurs, ou de les supprimer, sans avoir à modifier l'interface. Cela rend l'application facilement reproductible, même si les exigences changent.

Comparés aux stations météorologiques compactes, les capteurs de Phoenix Contact sont des modules individuels. Cela signifie qu'en cas de panne de certains capteurs, seuls ces capteurs devront être remplacés. Le changement se fait rapidement et facilement avec des connecteurs circulaires M12 de Phoenix Contact, qui sont conformes aux normes industrielles très strictes.

Si vous utilisez notre station d'acquisition des données, le raccordement se fait directement sur le module de commutateurs avec un connecteur circulaire. En plus, une alimentation sans interruption est prévue afin de pouvoir compenser les perturbations d'alimentation électrique à court terme.

Notre propre programme d'application, avec gestion basée sur le web, offre la possibilité de mettre en service les capteurs, sans aucune connaissance en programmation. Avec la configuration automatique, tous les capteurs raccordés au bus sont détectés automatiquement, et grâce à la commande intégrée, ils peuvent transmettre par des interfaces courantes, telles que Modbus TCP, Profinet, etc.
Avec une tension d'alimentation de 24 V, tous les capteurs sont équipés d'une protection contre l'inversion de polarité, ce qui minimise vos risques d'investissement.

Interaction entre les capteurs, la station météorologique, la mémoire de données et linterface web  

La station météorologique enregistre les données acquises localement, et les met à la disposition de l'utilisateur par une interface web

Avantages

  • Tous les capteurs sont conformes aux exigences de la norme CEI 61724-1 pour les installations de la catégorie A
  • Mise en service et configuration faciles grâce au Plug-and-Play
  • Flexibilité grâce au choix individuel des capteurs
  • Connexion facile grâce aux connecteurs circulaires M12 conformes aux normes industrielles
  • Installation conviviale et intégration facile sans connaissance en programmation requise
  • Capteurs avec protection contre l'inversion de polarité intégrée
  • Compatibilité avec les interfaces standard

Produits

DescriptionTypeRéférence
Capteurs  
Module de commutateurs pour la détection et la transmission des valeurs de mesure

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Capteur de direction du vent ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Capteur de vitesse du vent ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Capteur de température, d'humidité de l'air et de pression atmosphérique ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Pluviomètre à pesée ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Cellule de référence ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Capteur de température de module ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Câblage et matériel de fixation  
Traverse capteurs de ventSOL-ES-TRA-7501074980
Traverse THP & PyranomètreSOL-ES-TRA-10001074981
Câble de capteur 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Câble de capteur 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Câble de capteur 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Câble de capteur 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Répartiteur en YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Gaine de protectionWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Programme d'application et licences  
Programme d'application avec gestion basée sur le web et pilote d'interface pour l'acquisition des donnéesSolarworx2403108
Licence du logicielSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
DescriptionTypeRéférence
Capteurs  
Module de commutateurs pour la détection et la transmission des valeurs de mesure

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Capteur de direction du vent ModbusSOL-ES-PRO-WD
Capteur de vitesse du vent ModbusSOL-ES-PRO-WS
Capteur de température, d'humidité de l'air et de pression atmosphérique ModbusSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Pluviomètre à pesée ModbusSOL-ES-PRO-RF
Cellule de référence ModbusSOL-ES-PRO-RC
Capteur de température de module ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Câblage et matériel de fixation  
Traverse capteurs de ventSOL-ES-TRA-750
Traverse THP & PyranomètreSOL-ES-TRA-1000
Câble de capteur 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Câble de capteur 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Câble de capteur 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Câble de capteur 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Répartiteur en YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Gaine de protectionWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M
   
Programme d'application et licences  
Programme d'application avec gestion basée sur le web et pilote d'interface pour l'acquisition des donnéesSolarworx
Licence du logicielSD FLASH 2GB APPLIC A

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer