Traceurs

Systèmes de traceurs

Exploitation optimale du soleil

Orientez de manière optimale vos systèmes de traceurs selon le soleil et augmentez ainsi vos rendements.

Le rendement des panneaux solaires peut être optimisé avec des systèmes de suivi à un ou deux axe(s). Grâce à un suivi exact, les cellules solaires sont orientées en fonction du soleil de sorte que les rayons du soleil soient toujours à la verticale par rapport aux panneaux solaires.

Cela permet de garantir une production optimale d'énergie. À cet effet, la surveillance permanente du statut de l'installation est d'une importance déterminante. Avec le matériel et le logiciel de Phoenix Contact, vous réalisez un système de surveillance efficace et fiable pour votre parc de traceurs.

Avantages

  • Mise en service rapide via navigateur web et bibliothèques de blocs de fonction
  • Accès à distance sur votre parc de traceurs via Ethernet ou réseau de téléphonie mobile
  • Orientation optimale et motorisée des panneaux photovoltaïques grâce au calcul de la position du soleil

Régulation d'entraînement

Automate pour application à petite échelle dans la pratique  

Automates pour une orientation exacte des traceurs photovoltaïques

Les automates pour application à petite échelle avec interface Modbus intégrée conviennent parfaitement pour la commande de systèmes de suivi.

Les moteurs pas à pas et les convertisseurs de fréquence peuvent être raccordés directement sans module supplémentaire. Pour l'acquisition de la position, des canaux d'entrée analogiques ou incrémentaux sont à disposition.

Suivi

Démarreur moteur hybride dans la pratique  

Les démarreurs moteurs longue durée pour le suivi conviennent parfaitement

Pour le suivi des panneaux photovoltaïques, le démarreur moteur hybride offre jusqu'à quatre fonctions dans un appareil : rotation à droite, rotation à gauche, protection du moteur et arrêt d'urgence.

Par rapport aux contacteurs mécaniques, le démarreur moteur présente une durée de vie bien plus longue, est peu encombrant et permet un câblage rapide.

Bibliothèques de blocs de fonction

Bibliothèques de blocs de fonction  

Blocs de fonction complexes pour le calcul de la position du soleil

Phoenix Contact propose une vaste bibliothèque avec des blocs de fonction finis. Cette bibliothèque comprend, entre autres, des blocs complexes selon les algorithmes DIN/NREL pour le calcul de la position du soleil et le suivi des traceurs photovoltaïques.

De cette manière, les panneaux photovoltaïques sont orientés de façon optimale vers le soleil, à tout moment de la journée et en toute saison, pour un rendement maximal.

Commande et régulation efficaces des systèmes de traceurs

Augmentez le rendement de votre installation photovoltaïque avec un suivi ciblé des panneaux photovoltaïques.

Commande dun système de traceurs PV  

Grâce à une surveillance continue, les systèmes de suivi augmentent le rendement des panneaux photovoltaïques

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Suivi des traceurs photovoltaïques

Des solutions industrielles garantissent un rendement optimal