Une longue expérience et la connaissance des exigences spécifiques permettent d'élaborer des solutions pour les industries à partir de l'excellence des produits.
Phoenix Contact propose des solutions et des produits innovants pour la production d'énergie photovoltaïque. Ces solutions s'appuient sur un large éventail de techniques de raccordement et d'automatisation éprouvées dans l'industrie.
Ces produits peuvent être combinés de manière intelligente à des systèmes destinés aux fonctions les plus diverses, telles que la commande, la télésurveillance ou l'enregistrement des données de mesure. Un savoir-faire spécialisé dans l'industrie, une longue expérience et la prise en compte d'exigences spécifiques permettent d'élaborer des solutions industrielles remarquables.
Les coffrets de raccordement des générateurs recueillent et répartissent les courants de string, protègent les modules de la foudre et des surtensions et surveillent les performances de l'installation.
La station météo recense à tout moment d'importantes données météorologiques telles que l'ensoleillement, la vitesse du vent et la température.
Bibliothèques logicielles pour une mise en œuvre facile et rapide des projets photovoltaïques.
Notre solution pour la gestion de l'injection permet un fonctionnement fiable de l'installation et un raccordement facile au réseau car toutes les conditions de raccordement techniques sont satisfaites.
Notre enregistreur de données enregistre toutes les données importantes relatives aux conditions ambiantes et à l'état des chaînes PV et de l'onduleur.
De la technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques aux connecteurs DC pour le câblage terrain en passant par le raccordement d'appareils de signaux, données et puissance.
Les blocs de jonction porte-fusibles, blocs de jonction hybrides et blocs de jonction sont également disponibles pour des sections de conducteurs importantes
selon la tension et l'intensité de courant.
Le système de surveillance vous informe toujours de façon fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque. Les perturbations peuvent alors être rapidement localisées et supprimées.
Des automates pour application à petite échelle dans le domaine de l'automatisation des installations photovoltaïques de plein champ jusqu'aux installations d'alimentation électrique autonome.
La protection parafoudre et basse tension pour les installations photovoltaïques vous est désormais proposée avec de nouveaux équipements de protection,
conçus pour une tension de générateur pouvant atteindre 1 500 V DC.
Les compteurs d'énergie fonctionnent en réseau. Ils enregistrent et surveillent les caractéristiques électriques des installations photovoltaïques côté AC.
Avec les appareils HMI, vous gardez toujours un œil sur votre application photovoltaïque et reprenez le contrôle des processus en cas de besoin.
Les logiciels sont la clé d'une automatisation efficace. Phoenix Contact propose des logiciels, de la conception au fonctionnement des installations.
Radioline est le système radio pour communication sans fil sur les installations photovoltaïques. Il transmet les signaux E/S ou les données série, et peut donc être utilisé d'une manière très variée.
Avec les convertisseurs DC/DC, l'armoire électrique est alimentée directement par l'installation photovoltaïque. Cela économise les coûts d'installation et augmente l'efficacité du système.
"$pageName" sur