Systèmes radio

Systèmes radio

Sans fil et performant

Découvrez l'éventail de possibilités : du Bluetooth au WLAN, des données en série aux signaux E/S.

Transmission sans fil de signaux d'E/S et de données série

Collectez les données de mesure et informations système de zones isolées ou difficilement accessibles et transmettez-les à des points centralisés. Pour la téléexploitation, cela constitue une alternative fiable et économique à de nouvelles lignes câblées, essentiellement lors de la réalisation de nouvelles parties d'une installation ou du remplacement d'un câble de communication défectueux.

Les modules radio disposent de différentes interfaces et font ainsi office de passerelle entre les capteurs et actionneurs locaux de la station de traitement et la centrale de commande.


Applications réseau avec le système radio Radioline

Le système Radioline offre les propriétés suivantes :

  • Mise en service simple et rapide sans programmation
  • Liaisons point à point ou réseau (étoile, maillage)
  • Extensibilité jusqu'à 32 modules d'E/S par station via T-BUS (remplacement à chaud possible)
  • Applications : E/S vers E/S, E/S vers série, série vers série
  • Interfaces RS-232 et RS-485 intégrées
  • Technologie radio Trusted Wireless 2.0
  • Débits de données des interfaces radio réglables
  • Chiffrement des données 128 bits (AES)

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

Communication réseau sans fil avec WLAN et Bluetooth

Lors de l'automatisation de votre site, bénéficiez des possibilités de communication réseau sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact.

Wireless Ethernet vous permet d'implémenter des solutions réseau continues sur des installations étendues et d'intégrer des équipements mobiles, de manière sécurisée, performante et conviviale en termes de maintenance.


Possibilités de communication réseau sans fil

Avantages de la communication Ethernet sans fil :

  • Intégration transparente et économique dans des réseaux existants grâce à des concepts d'installation et de configuration flexibles
  • Disponibilité et fiabilité élevées grâce à des propriétés optimales pour les applications industrielles
  • Utilisation polyvalente, de la technologie Voice over IP à la sécurité, grâce à Ethernet en tant que standard de communication commun

Bluetooth
Bluetooth permet une liaison très facile et fiable des composants d'automatisation, même en parallèle avec d'autres systèmes radio.

WLAN
La toute dernière génération de WLAN IEEE 802.11n avec technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) offre une fiabilité, un débit de données et une portée optimum.

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer