Normes et standards

Normes et standards

La qualité avant tout

Des contrôles permanents dans les processus de développement et de production garantissent cette qualité.

Homologation IRIS  

Norme de qualité de l'industrie ferroviaire

En raison des vibrations et secousses liées à leur fonctionnement, les véhicules ferroviaires sont soumis à des exigences extrêmes en matière de fiabilité des connexions électriques et des composants électroniques.

Notre constance dans la qualité des produits, lesquels correspondent aux exigences les plus élevées de l'industrie ferroviaire, est liée à des contrôles permanents tout au long du cycle de développement et de production. La certification IRIS requise dans l'industrie ferroviaire atteste également de cette qualité.

Tous les produits Phoenix Contact destinés aux chemins de fer sont conformes aux exigences mentionnées dans les normes suivantes :

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements