Jumeau numérique

Jumeau numérique

Comparaison des états As Planned et As Built

Entretien optimisé grâce à une meilleure qualité des données.

Les grandes installations font souvent l'objet de travaux, d'agrandissements, de réparations et donc d'improvisations. Par conséquent, il arrive souvent que les schémas P&ID ne soient pas à jour. Non seulement cet aspect influe sur les processus de maintenance, de planification et d'achat mais les considérations liées à la sécurité peuvent également être compromises. La solution est une comparaison en ligne entre le logiciel et les appareillages de terrain. Des outils modernes d'IAO permettent de comparer les données et d'identifier ainsi les erreurs.

Même dans les installations les plus anciennes, nous vous permettons d'accéder ultérieurement aux données HART et vous fournissons les données de terrain nécessaires au format OPC UA sans rétroaction des perturbations. Le Companion Standard PA-DIM est utilisé comme modèle d'information OPC UA dans l'industrie des processus.

Avantages

  • Lecture sans rétroaction des perturbations et compatible NOA des paramètres des appareils qui sont mis à disposition au format standard OPC UA (PA-DIM) pour traitement ultérieur
  • Des installations complètes déjà existantes peuvent être représentées car les capteurs et les actionneurs peuvent être intégrés soit selon les normes existantes, soit selon les nouvelles normes telles que FDT 1.2 à 2.0 et FDI
  • Effort de configuration réduit étant donné que toutes les descriptions des capteurs et actionneurs sont disponibles sans configuration sur l'automate

Représentation numérique d'une installation

Les appareillages de terrain installés peuvent être comparés en ligne sur une tablette  

La comparaison en ligne entre le logiciel et les appareillages de terrain permet une maintenance intelligente

Toutes les informations sur les actionneurs, capteurs et autres composants de l'installation sont accessibles via un seul système. Lorsque des données correspondantes sont disponibles, la maintenance, par exemple, peut être effectuée de manière beaucoup plus intelligente.

De plus, les capteurs installés sur le terrain peuvent être comparés plus facilement et plus efficacement. Il est ainsi plus facile d'identifier le capteur qui, avec sa plage de mesure spécifique, est le mieux adapté à une tâche de mesure spécifique. Les données constituent donc une aide supplémentaire pour la prise de décisions.

De HART à PA-DIM – Installations déjà existantes

Tous les fichiers de description disponibles sont combinés dans le Cloud. Les données de pratiquement tous les capteurs et actionneurs compatibles HART sont disponibles sans effort de configuration. Ces données sont mises à la disposition de l'utilisateur conformément au standard OPC UA, en tenant compte de PA-DIM. La passerelle IP HART permet de lire la base installée des capteurs et actionneurs existants.

Représentation de la solution de topologie pour les installations déjà existantes

Exemple de solution pour les installations déjà existantes

De HART à PA-DIM – Nouvelles installations

Tous les fichiers de description disponibles sont combinés dans le Cloud. Les données de pratiquement tous les capteurs et actionneurs compatibles HART sont disponibles sans effort de configuration. Ces données sont mises à la disposition de l'utilisateur conformément au standard OPC UA, en tenant compte de PA-DIM. Les données HART sont lues directement depuis le système d'E/S distant.

Représentation de la solution de topologie pour les nouvelles installations

Exemple de solution pour les nouvelles installations

Vous souhaitez obtenir des informations sur l'utilisation de notre solution dans votre installation de processus ?

Nous sommes là pour vous conseiller et pour mettre au point avec vous les exigences spécifiques à votre projet.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer