Retour au sommaire

Nos produits destinés à la communication pour bus de terrain

Modems SHDSLTypeRéférence
Extension PROFIBUS, modem pour ligne louée SHDSL avec interface PROFIBUS, distance de transmission jusqu'à 20 km, vitesse de transmission jusqu'à 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Extension ETHERNET, modem pour ligne louée SHDSL avec interface ETHERNET, distance de transmission jusqu'à 20 km, vitesse de transmission jusqu'à 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Modems SHDSLTypeRéférence
Extension PROFIBUS, modem pour ligne louée SHDSL avec interface PROFIBUS, distance de transmission jusqu'à 20 km, vitesse de transmission jusqu'à 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
Extension ETHERNET, modem pour ligne louée SHDSL avec interface ETHERNET, distance de transmission jusqu'à 20 km, vitesse de transmission jusqu'à 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Coupleur de busTypeRéférence
Coupleur de bus Profinet, DP/V1, avec 8 entrées TOR, 24 V et 4 sorties TOR, 500 mA intégrésIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Coupleur de bus Ethernet (Modbus/TCP (UDP)), avec 8 entrées TOR, 24 V et 4 sorties TOR, 500 mA intégrésIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Coupleur de busTypeRéférence
Coupleur de bus Profinet, DP/V1, avec 8 entrées TOR, 24 V et 4 sorties TOR, 500 mA intégrésIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Coupleur de bus Ethernet (Modbus/TCP (UDP)), avec 8 entrées TOR, 24 V et 4 sorties TOR, 500 mA intégrésIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Modules d'extension

Vous trouverez les modules d'extension pour multiplexeur de terrain et les coupleurs de bus en cliquant sur le lien suivant.

Protection antisurtension pour alimentation 24 V DCTypeRéférence
Protection d'appareil de type 3 pour alimentations monophasées, comprenant un connecteur mâle et un élément de base, possibilité de montage sur profiléPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Protection antisurtension pour alimentation 24 V DCTypeRéférence
Protection d'appareil de type 3 pour alimentations monophasées, comprenant un connecteur mâle et un élément de base, possibilité de montage sur profiléPT 2-PE/S-24AC/FM
Protection antisurtension pour applications SHDSLTypeRéférence
Adaptateur avec protection antisurtension pour deux interfaces de télécommunication SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) et bornes à vis enfichables, également possibilité de montage sur profiléDT-TELE-SHDSL2801593
Protection antisurtension pour applications SHDSLTypeRéférence
Adaptateur avec protection antisurtension pour deux interfaces de télécommunication SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) et bornes à vis enfichables, également possibilité de montage sur profiléDT-TELE-SHDSL

Composants d'infrastructure pour PROFIBUS

Vous trouverez d'autres informations sur nos composants d'infrastructure pour PROFIBUS en cliquant sur le lien suivant.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Nos produits destinés à la communication pour bus de terrain

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11