Bénéficiez d'un meilleur aperçu de vos opérations pour une gestion efficace de vos flottes.
La communication des données en ligne gagne sans cesse pour atteindre une efficacité maximale de la flotte et se conformer aux réglementations internationales. Avec notre partenaire M.A.C. System Solutions, nous offrons une solution pour soutenir la coopération entre l'équipage à bord et le personnel à terre grâce à une surveillance continue en ligne.
Vous obtenez en un seul clic une aperçu complet de la performance de votre flotte. Vous améliorez ainsi votre efficacité énergétique et votre consommation de carburant et réduisez vos émissions.
Accédez à tout moment aux informations de vos navires, où qu'ils se trouvent dans le monde. Les données sélectionnées sont régulièrement synchronisées avec des serveurs à terre sécurisés et fiables pour réduire l'utilisation des données.
Vos collaborateurs à terre peuvent visualiser toutes les données de performance de vos flottes de manière structurée et organisée. Vous obtenez des données cohérentes depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.
Equipez votre navire de composants standard faciles à intégrer pour en améliorer l'efficacité. Réalisez une base de solutions afin de respecter les contrats d'affrètement, le rapport de mi-journée et le reporting MRV.
Vous pouvez équiper à tout moment le navire de composants supplémentaires pour répondre à vos besoins et bénéficier d'un retour sur investissement maximal. Vous obtenez une analyse complète des performances pour optimiser davantage votre navire.
Grâce à la visualisation des données, vous obtenez un aperçu complet de l'ensemble de la flotte. D'importants indicateurs de performance sont enregistrés, permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions.
Améliorez vos performances en identifiant en amont les problèmes grâce à la maintenance prédictive et aux diagnostics à distance.
Le système en ligne ne nécessite que quelques unités d'acquisition de données et peut collecter toutes les données essentielles des capteurs. La structure des unités d'acquisition de données est conçue pour une installation facile et une maintenance réduite.
La consommation de carburant, la puissance à l'arbre, la compensation/la gîte et divers points de données nautiques sont enregistrés régulièrement. Les valeurs moyennes sur 15 minutes sont enregistrées et transmises à terre par un système basé sur le Cloud. Les données enregistrées peuvent être consultées au bureau comme sur le navire lui-même. Une interface ouverte aux systèmes tiers est disponible pour réaliser des analyses plus approfondies.
Tous les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 5 000 tonneaux faisant escale dans un port européen doivent publier les résultats MRV (Monitoring, Reporting and Verification) des émissions de CO2 établis sur la base de données collectées régulièrement. Notre système de rapport intègre automatiquement toutes les données afin de respecter les réglementations EU MRV et IMO DCS sans traitement manuel ultérieur ni charge de travail supplémentaire.
"$pageName" sur