Ulstein : système de régulation et de commande redondant unique

Ethernet embarqué – avec le système holistique de régulation et de commande

Ulstein-Schiff  

En route avec le système de régulation et de commande Ulstein IAS

Application

La construction navale et l'intégration de systèmes de régulation et de commande électriques et électroniques sont le cœur de métier du groupe Ulstein. L'entreprise s'est spécialisée dans la construction de navires polyvalents pour plates-formes de forage, ravitaillement et activités offshore.

Solution

Avec Phoenix Contact, Ulstein a développé une nouveau système de régulation et de commande redondant et unique : Ulstein IAS. Dans le cadre de ce projet, des produits d'automatisation de Phoenix Contact ont été étendus à l'aide de modules fonctions spéciaux. Résultat : automatisation basée sur Ethernet et communication via PROFINET.

Conclusion

La facilité d'intégration du système est particulièrement convaincante. Le système Ulstein IAS automatise actuellement plus de 100 navires, et son développement doit se poursuivre.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer