Retour au sommaire

VAN HOECKE AUTOMATION: Ethernet sans fil dans un entrepôt en plein air

Van Hoecke Automation

Le fabricant de plaques de béton Seveton (Willy Naessens Group), installé en Flandre orientale, cherchait une solution pour retrouver des plaques plus rapidement dans son entrepôt en plein air de 160 mètres. Van Hoecke Automation de Gavere a proposé une configuration complète sans fil.

Divers tests ont montré que la communication Ethernet entre la partie mobile et la partie fixe de la grue fonctionnait de manière optimale grâce à nos solutions Bluetooth.

Une communication GPS permet de déterminer l'emplacement exact dans l'entrepôt.

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11