Commande de robinets-vannes électriques dans les centrales électriques

L’application

Commande centralisée, actionneur classique   

Centrale électrique 

Les robinets-vannes sont utilisés dans l'environnement de process pour la commande et la régulation des débits massiques ou des flux d'énergie. Ils modifient en continu ou par paliers les résistances dans les systèmes de canalisation selon les exigences du process. 

Utilisation de robinets-vannes

Vanne darrêt électrique  

Robinet avec actionneur

Contrairement aux robinets-vannes, les régulateurs ne sont ni entièrement ouverts, ni entièrement fermés lors de la réduction des débits massiques, mais ils régulent les besoins de manière analogique. Dans une centrale électrique, les régulateurs se trouvent surtout dans les circuits de vapeur et d'eau ou dans le purgeur de condensat pour le fonctionnement normal.

Les robinets-vannes sont utilisés partout où aucune régulation analogique n'est requise. Dans les centrales électriques, une multitude de modes et de formes de propulsion équipés différemment pour les robinets-vannes est utilisée, ce qui permet de réaliser différents concepts d'approvisionnement énergétique.

Commande centralisée, actionneur classique

Commande centralisée, actionneur classique   

Approche centrale : actionneur conventionnel - activation via la distribution principale basse tension

Ici, le robinet-vanne est commandé à partir d'un dispositif de commutation central. La protection du moteur, la protection et l'association d'un contacteur d'inversion pour l'activation du robinet-vanne se trouvent dans le dispositif de commutation central. L'activation du contacteur inverseur s'effectue depuis le système de contrôle central.

Cette configuration du système est laborieuse, très coûteuse et nécessite par ailleurs de très importants travaux de câblage vers les régulateurs.

Commande par bus de terrain, actionneur avec commande moteur intégrée

Commande par bus de terrain, actionneur avec commande moteur intégrée  

Approche décentralisée : actionneur avec commande moteur intégrée

Dans nombre de centrales plus récentes, les robinets-vannes sont utilisés avec une fonction de démarreur moteur déjà intégrée et une commande par le Profibus DP. Dans ce concept, l'alimentation électrique des robinets-vannes provient souvent de stations de distribution d'énergie décentralisées.

Cette configuration du système nécessite de gros travaux afin de garantir un câblage sécurisé en matière de compatibilité électromagnétique et d'importants investissements en raison de robinets-vannes plus complexes.

La pression accrue sur les prix induite par une grande disponibilité sur le long terme exige de nouveaux concepts d'alimentation et de nouvelles solutions !

La solution

Armoire de commande de la station de robinets-vannes décentralisée   

Schéma de montage : station de robinets-vannes décentralisée

Avec la station de robinets-vannes décentralisée ou DSS en abrégé, Phoenix Contact vous propose une solution technique pour l'alimentation décentralisée et la commande de robinets-vannes. La commande des actionneurs de commutation et les messages de retour de la position de commutation proviennent d'un module E/S avec raccordement du Profibus DP, qui est couplé au système de contrôle. Un convertisseur de média passe dans la station de la technologie à fibre optique à la technique de transmission par fil. La technologie CONTACTRON de Phoenix Contact permet la commande d'un robinet-vanne avec une intensité nominale de max. 9 A.

CONTACTRON réunit quatre fonctions importantes dans un seul appareil : rotation à droite, rotation à gauche, arrêt d'urgence et protection du moteur et ce, sur une largeur de seulement 22,5 mm. La protection sécurisée du moteur contre la surcharge est garantie dans CONTACTRON par une courbe caractéristique de classe 10a conformément à CEI 60947. De même, CONTACTRON satisfait aux exigences du type correspondant 2 selon CEI/EN 60947-4-2. Une alimentation 24 V en lien avec le module de redondance intelligent ORING permet d'alimenter la station décentralisée avec la plus grande disponibilité possible. La protection de la tension auxiliaire et du courant principal propre à chaque robinet-vanne permet un processus d'activation ciblé d'un entraînement.

 

Configuration autonome du système

Actionneur, commande moteur et commande Profibus décentralisés  

Nouvelle configuration du système : tout réside dans la combinaison : actionneur, commande moteur et commande Profibus décentralisés

Cette configuration autonome du système réduit considérablement les coûts de câblage et d'ingénierie. De même, une commande sur site des robinets-vannes ainsi qu'une maintenance simplifiée sont possibles.

Phoenix Contact vous propose non seulement tous les composants nécessaires, mais vous fournit également des solutions complètes pour une nouvelle configuration du système. Les stations de robinets-vannes décentralisées nécessaires à cet effet sont prémontées, entièrement câblées et prêtes à être raccordées.

Vos avantages en résumé

  • Réduction des dispositifs de commutation centralisés et de leur encombrement
  • Solution optimisée en termes de coûts avec grande disponibilité
  • Câblage sécurisé en matière de compatibilité électromagnétique avec des travaux de câblage moindres
  • Gain de place et donc économie de coûts grâce à CONTACTRON
  • Stations de robinets-vannes prêtes à être montées et précâblées

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11