Connecteur mâle hybride

Un seul connecteur pour tout

Un seul connecteur pour tout

Les connecteurs mâles hybrides permettent de transmettre simultanément des signaux, des données et de l'énergie.

Phoenix Contact vous propose toute une gamme de connecteurs hybrides destinés à des interfaces de communication et des raccordements de moteur performants. Cela vous permet de transmettre des données, des signaux et de l'énergie dans un seul connecteur, de façon simple et peu encombrante.

Avantages

  • Gain de temps et de place grâce à la combinaison de signaux et de puissance dans un seul connecteur mâle
  • Concept d'installation global grâce à des connecteurs hybrides M12 et des traversées de paroi adaptées
  • Utilisation polyvalente grâce des boîtiers en plastique, recouvert d'une couche de poudre métallique et recouvert d'une couche de métal CEM

Connecteurs hybrides M12 pour signaux, données et puissance dans un espace très étroit

Connecteurs hybrides M12  

Connecteurs mâles encastrables M12 pour Ethernet industriel

Économisez du temps et de la place : avec les connecteurs d'appareil hybrides M12, il est pour la première fois possible de transférer des données jusque 100 Mbit/s et des puissances jusque 6 A au sein de l'appareil.

Connecteur mâle hybride pour raccordement moteur direct

Connecteur mâle hybride pour raccordement moteur direct  

Connecteurs hybrides pour le raccordement de données et de signaux à des moteurs

Le nouveau connecteur mâle hybride avec raccordement Push-in permet de transmettre simultanément des signaux et de la puissance jusque 20 A à un moteur.

Le verrouillage à étrier protégé contre les vibrations permet un raccordement rapide du moteur lors du montage et des interventions de maintenance, et il accroît ainsi la disponibilité de l'installation.

Grâce aux ponts triangle-étoile enfichables, il n'est plus nécessaire de paramétrer auparavant les entraînements.

Le système de connecteurs modulaire

VARIOCONNEC – La gamme de connecteurs modulaire  

Système modulaire pour la transmission de données, signaux et puissance

Le système de connecteurs CONNEC+ device permet un raccordement compact à utiliser sur des appareils et des coffrets de raccordement comportant un degré de protection élevé.

  • conception modulaire des éléments de contact
  • combinaison de puissance jusque 70 A, de signaux et de FO au sein d'un seul connecteur
  • connexion sertie avec grand nombre de pôles, jusque 65 pôles
  • pour conditions extrêmes dans un degré de protection IP67/IP69K

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11