Solution pour la commande de l'éclairage

Vue d'ensemble

Hall de production éclairé  

Système de commande de l'éclairage intelligent : flexible et individuel

  • Les planificateurs, installateurs et exploitants des installations d'éclairage doivent relever le défi d'éclairer diverses zones et de commander l'intensité de l'éclairage de manière individuelle.
  • Phoenix Contact offre des armoires de répartition de l'éclairage prêtes à installer, qui peuvent être intégrées via le réseau Ethernet dans le système de commande et de contrôle correspondant ainsi que dans des systèmes de gestion énergétique.
  • Les armoires de répartition de l'éclairage se laissent facilement installer et mettre en réseau. Vous pouvez ainsi créer des fonctions de groupes transversales pour un éclairage selon les besoins.

Application

Poste de travail modulaire  

Une atmosphère chaleureuse grâce à l'éclairage

L'éclairage est le garant de la sécurité, de la concentration et de l'atmosphère, aussi bien dans les ateliers de production que dans les bureaux. La qualité de l'éclairage augmente parallèlement à la réduction des coûts énergétiques. Il ne s'agit plus uniquement de mettre l'éclairage en marche ou hors tension. Les planificateurs, installateurs et exploitants des installations d'éclairage doivent relever le défi d'éclairer diverses zones de manière individuelle et d'adapter l'intensité de l'éclairage selon l'apport de lumière naturelle ou d'autres facteurs.

Ces nouveaux enjeux exigent l'automatisation de l'éclairage. Il est nécessaire de respecter d'autres facteurs externes tels que les délais de production et les temps d'arrêt, les exigences en matière de sécurité, la lumière naturelle, mais également les souhaits individuels. Ces diverses exigences requièrent une commande complexe des dispositifs d'éclairage. La pression accrue sur les prix induite par une haute flexibilité exige de nouveaux concepts de commande et de nouvelles solutions pour les dispositifs d'éclairage.

Solution

Phoenix Contact offre diverses armoires de répartition de l'éclairage qui sont prêtes à installer et peuvent être raccordées immédiatement. Vous pouvez définir toutes les fonctionnalités souhaitées via le navigateur Web. Le système peut être intégré via le réseau Ethernet dans le système de commande et de contrôle correspondant ainsi que dans des systèmes de gestion énergétique.

Les armoires de répartition de l'éclairage existent en variantes pour les hangars industriels, les immeubles de bureaux, les espaces extérieurs et l'éclairage de secours. Elles peuvent fonctionner individuellement ou de manière combinée, sans pour autant engendrer des coûts de configuration plus élevés.

Vous pouvez mettre facilement en réseau les armoires de répartition de l'éclairage et les installer rapidement via la transmission des paramètres. Vous pouvez ainsi créer des fonctions de groupes transversales, permettant ainsi à plusieurs armoires de répartition d'éclairage d'interagir entre elles. Il suffit de raccorder l'alimentation de l'armoire, les diodes ou les bandes lumineuses, éventuellement l'interface DALI, les signaux d'entrée des boutons-poussoirs conventionnels ou des détecteurs de mouvement, éventuellement les capteurs de lumière et le réseau Ethernet.

Mise en place et raccordement simplifiés  

Commande de l'éclairage en réseau

Armoires de répartition de l'éclairage prêtes à installer  

Armoire de répartition de l'éclairage de Phoenix Contact

Contrôle de l'éclairage : standard et individuel

L'essentiel consiste en une solution sur la base d'un automate modulaire et performant avec un programme final et une interface de serveur Web pour le paramétrage des fonctions souhaitées.

  • Des signaux de sortie 24 V DC commutent les relais de charge ou les contacteurs pour le pilotage des diodes.
  • En alternative, jusqu'à huit interfaces DALI sont disponibles qui commandent de manière intelligente au total env. 500 diodes.
  • Des modules d'entrée de 24 V DC permettent le raccordement de boutons, de commutateurs et de détecteurs de mouvement en tant que signaux d'entrée.
  • Un module d'interfaces permet le raccordement d'un récepteur radio EnOcean.
  • Des panneaux tactiles basés sur OPC se laissent aisément intégrer via le réseau pour une utilisation confortable.
  • L'intégration de capteurs de lumière s'effectue via des signaux analogiques standard.
  • Une borne de mesure énergétique permet la mesure de grandeurs électriques pour la saisie des données énergétiques.

Avantages

  • Efficacité accrue grâce à un éclairage adapté à vos besoins
  • Organisation de l'éclairage flexible et rapide via un navigateur Web
  • Coûts de planification réduits grâce à des armoires électriques prêtes au montage et précâblées
  • Mise en service rapide grâce à une définition simplifiée des fonctionnalités
  • Paramétrage et diagnostic de l'éclairage à distance

Produits

DescriptionTypeRéf.
Répartiteur de lumière pour l'éclairage du hall avec sorties monophaséesCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Répartiteur de lumière pour l'éclairage du hall avec DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Répartiteur de lumière pour les immeubles de bureaux avec sorties monophaséesCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Répartiteur de lumière pour les immeubles de bureaux avec DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Répartiteur de lumière pour l'éclairage extérieur avec sorties monophaséesCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Répartiteur de lumière pour l'éclairage de sécurité et les signaux de secoursCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (carte SD pour ILC 171 ETH-2TX type API)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
DescriptionTypeRéf.
Répartiteur de lumière pour l'éclairage du hall avec sorties monophaséesCBL-LCC-TS-6-AN-1
Répartiteur de lumière pour l'éclairage du hall avec DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Répartiteur de lumière pour les immeubles de bureaux avec sorties monophaséesCBL-LCC-TS-6-RB-1
Répartiteur de lumière pour les immeubles de bureaux avec DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Répartiteur de lumière pour l'éclairage extérieur avec sorties monophaséesCBL-LCC-TS-6-AL-1
Répartiteur de lumière pour l'éclairage de sécurité et les signaux de secoursCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (carte SD pour ILC 171 ETH-2TX type API)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
Referrer: