Fabrication d'agrégats

Fabrication d'agrégats

Fonctionnement efficace de l'installation

Nous vous offrons des solutions pour une production flexible et une courte période de démarrage.

Parallèlement à la carrosserie, l'unité motrice est fabriquée avec moteur, boîte de vitesse, essieux et arbre de transmission. Il est donc essentiel ici de garantir l'efficacité de l'installation. Afin de pouvoir répondre aux besoins des clients en constante évolution et maintenir le facteur Time-to-Market, la production doit être la plus flexible possible.

Phoenix Contact offre pour cela des solutions d'automatisation décentralisées et peu encombrantes. De plus, nous proposons des produits logiciels et des services pour des lancements de produits rapides.

Avantages

  • Production avec espace optimisé via une intégration décentralisée de la technique d'automatisation dans la géométrie de l'installation
  • Mise en service rapide par le biais de normes logicielles ouvertes et des outils de paramétrage de soutien
  • Pertes de performances réduites grâce à de courtes longueurs de câble

Répartiteur 24 V intelligent

Répartiteur 24 V  

Solution pour une alimentation et un diagnostic fiables

La répartition décentralisée de la tension d'alimentation 24 V réduit les pertes de performances des câbles et augmente parallèlement le nombre d'appareils pouvant être alimentés.

Phoenix Contact offre pour cela une combinaison adaptée pour une alimentation et un diagnostic haute qualité.

Mise en service facile

Capture d'écran du logiciel de paramétrage Lineworx  

Paramétrage simplifié avec Lineworx

Une mise en service rapide requiert une vue d'ensemble adaptée des paramètres à définir, tels que la vitesse, les délais, les plages de mesure et la configuration informatique.

Le logiciel de paramétrage Lineworx scanne le programme et guide l'utilisateur dans la mise en place ou l'adaptation de son installation.

Acquisition de signaux décentralisée

Installation sur le terrain avec Axioline E PN  

Couplage flexible au réseau avec Axioline E

Enregistrez les données d'entrée et de sortie de la production directement dans l'installation.

Avec Axioline E, il est possible de réaliser un couplage flexible au réseau. Les modules d'E/S robustes avec indice de protection IP65/67 offrent, outre diverses fonctionnalités numériques, un maître IO-Link pour tous les réseaux.

Automatisation décentralisée

La production des unités motrices requiert beaucoup d'espace. Les composants d'automatisation doivent par conséquent pouvoir être intégrés dans l'installation. L'automatisation décentralisée garantit, par le biais de modules de fonction préfabriqués, une surface de production précieuse pour des processus à valeur ajoutée.

Les périphériques tels que les modules d'E/S IP67 complètent la décentralisation jusqu'aux capteurs compatibles IO-Link. Avec la connexion point à point entre le raccordement et le capteur/actionneur, vous échangez aussi bien des données de processus que des données de service.

Topologie : automatisation décentralisée dans la production des agrégats

L'automatisation décentralisée crée des surfaces de production pour des processus à valeur ajoutée

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer